Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出采用 4mm × 4mm × 0.75mm 封装, 用于红外无线通信的小型编码器/解码器


TOIM5232

Products mentioned:

TOIM5232
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 8 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出用于串行红外(IrDA®) 无线通信的新型小型编码器/解码器 TOIM5232,进一步扩大其光电产品组合。.

此新型器件可为串行红外(SIR) IrDA 收发器提供适当的 RS-232 数据信号脉冲波形,并支持 1.2kbit/s 至 115.2kbit/s 的数据速率。TOIM5232采用 QFN(四方扁平无引脚)封装,尺寸为 4mm × 4mm × 0.75mm,其操作及性能与 TOIM4232 相同,但所占空间有所减少。

TOIM5232的典型应用包括无线启用数据记录器和电表;手机、笔记本电脑、PDA和其他消费类电子产品中的 IrDA 通信;以及血糖仪和家用诊断仪等医疗应用。

TOIM5232的工作电压介于 2.7 至 3. 6V 之间,可承受 5V 输入电压。待机模式下的最大电流消耗非常低,仅为 1µA。可编程波特时钟生成器允许设计人员在 1200Hz 至 115kHz 范围内选择 13 档波特速率,或者使用外置时钟。

在传输模式下,TOIM5232将 RS-232 输出信号缩短为与 IrDA 兼容的电脉冲,从而驱动红外收发器。在接收模式下,TOIM5232会根据工作比特率,将收到的红外脉冲延展至适当的位宽。通过 RS-232 端口可对 TOIM5232进行软件编程,无需外部接线即可进行波特率设置。

目前,可提供TOIM5232样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 8 至 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword