|
Neuer ultragenauer Bulk-Metal®-Z-Foil-Widerstand mit Wraparound-Anschlüssen VSMP0603 von Vishay ist der branchenweit kleinste Widerstand mit einem TCR von ±0,2ppm/ºC, einer Toleranz von ±0,01%, einer Anstiegszeit von 1ns und einer Load-Life-Stabilität von ±0,005%
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. August 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, ultragenauen, oberflächenmontierbaren Bulk- Metal®-Z-Foil- (BMZF) Widerstand mit Wraparound-Anschlüssen:VSMP0603. Dies ist der erste Chip-Widerstand der Größe 0603 mit einem absoluten TCR von nur ±0,2ppm/ºC über den Temperaturbereich von 55ºC bis +125ºC bei +25ºC Bezugstemperatur (das genügt den Anforderungen von MIL-Standards), eine Toleranz von nur ±0,01% und einer fast schon nicht mehr messbaren Anstiegszeit von nur 1 ns (ohne Überschwingen). Typische Widerstände im Format 0603 haben eine Load-Life-Stabilität von ≥0,1% über 1000 Stunden; der neue Widerstand von Vishay hingegen bietet einen Wert von ±0,005% bei +70ºC über 2000 Stunden bei Nennleistung.
Dank der "Z-Foil"-Technologie von Vishay ist der WiderstandVSMP0603wesentlich unempfindlicher gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen (niedriges TCR) und Belastungsänderungen (niedriges PCR). Die Z-Foil-Technologie verbessert die Stabilität um eine Größenordnung im Vergleich zu anderen Widerstandstechnologien und gewährleistet eine hohe Genauigkeit in Festwiderstandsanwendungen.
Der neue Widerstand besitzt Wraparound-Anschlüsse, die eine sichere Handhabung während des Fertigungsprozesses sowie hohe Stabilität über mehrere Temperaturzyklen hinweg gewährleisten. Der VSMP0603deckt den Widerstandsbereich von 100Ω bis 4kΩ ab; innerhalb dieses Bereichs ist jeder beliebige Widerstandswert mit jeder beliebigen Toleranz ohne Aufpreis oder Lieferverzögerung lieferbar – das gilt übrigens für alle Folienwiderstände von Vishay. Der Widerstand hat eine Belastbarkeit von 50mW bei +70 C und hält elektrostatischen Entladungen (ESD) bis über 25kV stand.
DerVSMP0603wurde für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen optimiert und zeichnet sich durch minimale Drift aus. Er eignet sich dadurch bestens für Anwendungen, die die Einhaltung der EEE-INST-002-Spezifikationen oder des MIL-PRF 55342 erfordern. Der Widerstand ist das ultimativen Bauteil für Analog-Anwendungen. Seine Konstruktion gewährleistet hohe Zuverlässigkeit, stabiles Verhalten unter widrigen Umgebungsbedingungen sowie hohe Temperaturschock-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
Der neue Widerstand überzeugt durch herausragende Spezifikationen und ermöglicht es dadurch Entwicklern, die Leistungsfähigkeit ihrer Endprodukte erheblich zu verbessern. Außer dem niedrigen TCR, der engen Toleranz und der hervorragenden Load-Life-Stabilität bietet derVSMP0603ein PCR (“∆R infolge von Eigenerwärmung”) von ±5ppm bei Nennleistung, einen niedrigen Spannungskoeffizienten von <0,1ppm/V und ein Stromrauschen von <–42dB. Der Widerstand erreicht innerhalb sehr kurzer Zeit die Endtemperatur und ist so gut wie kapazitäts- und induktivitätsfrei (< 0,08 μH). Das Bauteil ist mit Zinn/Blei- oder bleifreien Anschlüssen erhältlich.
Typische Anwendungen für denVSMP0603sind DC/DC-Wandler, Regelkreise und Sensing-Schaltungen sowie hochgenaue Verstärker in Mess- und Prüfgeräten; Laborgeräte, industrielle und medizinische Systeme; Elektronenstrahlanwendungen; Satelliten- und Luft-/Raumfahrtsysteme; kommerzielle und militärische Avionik; Audiosysteme; Messgeräte für Tiefbohrsysteme; Waagen.
Muster des WiderstandsVSMP0603sind ab sofort verfügbar, mit einer Lieferzeit ab sechs Wochen. Produktionsstückzahlen sind ab Dezember 2008 lieferbar; die Lieferzeit für übliche Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
###
Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.
|