Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스, 새로운 8V ~ 30V P채널 PowerPAK SC-75 파워 MOSFET 출시 : 1.6mm x 1.6mm 풋프린트 면적 및 0.052Ω의 낮은 온저항 특징


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 8월 20일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 PowerPAK SC-75 패키지 형태의 새로운 P채널 파워 MOSFET 제품군을 출시한다고 밝혔다. 이 제품군에는 PowerPAK SC-75 패키지로는 업계 최초로 전압 범위가 8V ~ 30V인 디바이스가 포함되어 있다.

이번에 출시된 제품들 중 -12V(SiB419DK) 및 -30V(SiB415DK) 싱글 P채널 파워 MOSFET이 업계 최초 PowerPAK SC-75 패키지 제품이다. 기존에 출시되었던 SiB417DK은 첫 8V 디바이스였으며, 이번에는 기존과 같이 8V를 제공하면서 ESD 보호 기능이 추가된 SiB417EDK가 출시됐다. 이들 8V 디바이스 모두 최저 VGS = 1.2V의 온저항 사양을 포함하며, 레벨 시프트 회로의 필요성을 없앰으로써 설계자들이 공간 요건, 전력 소모 및 솔루션 비용을 줄일 수 있도록 했다. 새로운 제품에는 싱글 SiB411DK 및 듀얼 SiB911DK의 2개 20V 디바이스가 포함되어 있다. 4.5V 게이트 드라이브에서 싱글 디바이스의 온저항 범위는 0.052Ω ~ 0.066Ω이다.

비쉐이 실리코닉스(Vishay Siliconix) PowerPAK SC-75 파워 MOSFET의 크기는 1.6mm x 1.6mm x 0.75mm으로 표준 SC-75와 같은 동일한 크기이지만, 동일한 풋프린트 내에 더 큰 다이를 탑재한 구조 특성 때문에 온저항이 훨씬 낮다. 에너지를 절약함으로써 환경에도 도움이 되는 것은 물론, PowerPAK SC-75은 100% 무연, 무할로겐이며, RoHS 지침을 준수함으로써 위험 물질 제거를 위한 국제 규제 요건을 충족시킨다.

새로운 PowerPAK SC-75 디바이스는, 기능이 계속 증가하는 휴대용 전자 시스템에서의 전력 소모를 줄이고 공간을 절약할 수 있는 방법을 모색하고 있는 설계자들에게 새로운 소형 패키지 옵션을 제공한다. 긴 배터리 동작 시간을 원하는 소비자의 기대에 부흥하기 위해 설계자들은 전력 소모가 적은 소형 MOSFET 패키지를 필요로 하는데, PowerPAK SC-75 디바이스가 바로 이를 제공하고 있다.

PowerPAK SC-75 파워 MOSFET을 위한 일반 애플리케이션에는 휴대폰, PDA, 디지털 카메라, MP3 플레이어 및 스마트폰에 사용되는 부하 스위칭이 포함된다. -30V SiB415DK는 노트북 컴퓨터 및 기타 휴대용 디바이스에서 부하 스위칭 및 백색 LED 구동에도 사용될 수 있다.

제품 데이터:
SiB911DK
SiB415DK
SiB411DK
SiB413DK
SiB419DK
SiB417DK
SiB417EDK
SiB414DK
SiB412DK

새로운 PowerPAK SC-75 파워 MOSFET의 샘플 및 양산용 제품은 현재 바로 구입이 가능하며, 대량 주문 시 납기까지는 10 - 12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

PowerPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword