Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

新型 Vishay Siliconix 8V~30V P 通道 PowerPAK SC-75 功率 MOSFET 具有低至 0.052 欧姆的导通电阻 及 1.6mm×1.6mm 的占位面积


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率 MOSFET 系列,该系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的业界首批具有上述额定电压的器件。

日前推出的这些器件包括业界首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -8V 相同额定电压的 ESD 保护版本 SiB417EDK。这两款 8V 器件均包含低至 VGS = 1.2V 的导通电阻规格,由于无需电平位移电路,因此可使设计人员降低空间要求、功耗及解决方案成本。这些新产品还包括两款 -20V 器件 - 单通道 SiB411DK 与双通道 SiB911DK。在 4.5V 栅极驱动时单通道器件的导通电阻范围介于 0.052 欧姆~0.066 欧姆。

Vishay Siliconix PowerPAK SC-75 功率 MOSFET 的尺寸为 1.6mm×1.6mm×0.75mm — 与标准 SC-75 的尺寸相同 — 但导通电阻更低,因为其采用可在相同占位面积中容纳更大片芯的构造。除通过节能实现环保外,PowerPAK SC-75 还 100% 无铅 (Pb)、无卤素,并且符合 RoHS,因此符合消除有害物质的国际法规的要求。

新型 PowerPAK SC-75 器件为寻求在功能日益增多的便携式电子系统中节约空间并降低功耗的设计人员提供了新的微型封装选择。为满足消费者对电池充电间隔间的电池运行时间的期望,设计人员需要具有低功耗的更小 MOSFET 封装,这恰恰是新型 PowerPAK SC-75 所具有的特点。

这些 p 通道 PowerPAK SC-75 功率 MOSFET 的典型应用将包括手机、PDA、数码相机、MP3 播放器及智能电话中的负载开关。-30V SiB415DK 还将在笔记本电脑及其他便携式设备中用于负载开关及驱动白光 LED。

产品数据表:
SiB911DK
SiB415DK
SiB411DK
SiB413DK
SiB419DK
SiB417DK
SiB417EDK
SiB414DK
SiB412DK

目前,新型 PowerPAK SC-75 功率 MOSFET 的样品与量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword