Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine Festtantal-Chipkondensatorserie 298D MicroTan™ um neues Modell mit 10µF/4V im kunststoffumhüllten 0402-Gehäuse

0,68µF/35V bis 220µF/4V in drei kompakten Gehäusegrößen – ideal für tragbare elektronische Geräte


298D

Products mentioned:

298D
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. August 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine MicroTan™-Festtantal-Chipkondensatorserie298Derweitert. Diese Serie bietet nunmehr die besten CV-Werte (Produkt aus Kapazität und Nennspannung) unter allen Kondensatoren dieser Art im kunststoffumhüllten 0402-Gehäuse.

Vishays MicroTan-Kondensatoren der Serie298Dbasieren auf der patentierten MAP- (Multi-Array Packaging) Technologie, die es ermöglicht, bei einer Gehäusegröße von nur 1,0 mm x 0,5 mm und einer maximalen Bauhöhe von nur 0,6 mm (0402 K-Gehäuse) CV-Werte von 4,7 µF/4 V bis zu 10 µF/4 V zu erzielen. Zusammen mit den kürzlich vorgestellten Modellen im 0603-M- und 0805-P-Gehäuse decken diese Kondensatoren jetzt den Kapazitäts- und Spannungsbereich von 0,68µF–35V bis 220µF–4V ab.

Die neuen Kondensatoren mit ihren maßstabsetzenden CW-Werten bedeuten einen großen Fortschritt in Bezug auf die Volumeneffizienz. Um ein Beispiel zu nennen: Bisher benötigte man bei MP3-Playern zur Filterung und Minimierung von Oberwellenverzerrungen typischerweise zwei Kondensatoren mit jeweils 4,7µF/4V. Der jetzt verfügbare 10µF/4V-Kondensator im 0402-Gehäuse ermöglicht es Entwicklern von MP3-Playern, die Anzahl der Bauteile zu reduzieren und ein hervorragendes Audio-Verhalten zu erzielen, wie es bei Verwendung von MLCCs wegen deren piezoelektrischem Geräusch nicht möglich ist.

Die Kondensatoren der Serie298Deignen sich nicht nur für MP3-Player, sondern sind auch eine ideale Lösung für Audiofilter- und Signalverarbeitungsanwendungen in Mobiltelefonen, Digitalkameras und anderen tragbaren Geräten; durch ihre maßstabsetzenden CV-Werte ermöglichen sie kleinere, flachere Endprodukte mit schickem Design.

Durch die rechteckige Umhüllung eignen sich diese Kondensatoren bestens für die Massenproduktion. Die L-förmigen Facedown-Anschlüsse gewährleisten einen besseren Kontakt zu den Lotpads als herkömmliche Facedown-Anschlüsse.

Die MicroTan-Festtantal-Chipkondensatoren der Serie298Dsind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab September 2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword