|
For more information: Vishay 扩展298D MicroTan™产品系列,推出业界首款 以模塑 0402 封装尺寸提供额定10µF-4V CV的固体钽芯片电容器器件有三种小型封装尺寸中分别提供额定 0.68µF-35V 至 220µF-4V CV, 主要面向便携式电子设备应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司已扩展其 298D系列 MicroTan™ 固体钽芯片电容器,在模塑 0402 封装尺寸中提供业界最佳的额定电容电压值。 Vishay的298DMicroTan电容器充分利用已获专利的MAP(多阵列封装)装配技术以扩展产品系列,现已可在面积为1.0mm×0.5mm、最大厚度为0.60mm的超薄小型0402 K封装中提供4.7µF-4V至10µF-4V的电容电压。与之前推出的0603 M封装和0805P封装为同一系列,该系列产品均可提供0.68µF-35V至220µF-4V的电容电压。 这些业界最佳额定电容电压器件的推出是容量效率方面的重大突破。例如,目前设计人员通常需要使用两个 4.7µF-4V 电容器以用于对MP3播放器进行滤波及最大程度地减少谐波失真。Vishay推出了采用单个0402封装的10µF-4V器件的方案,由此确保这些设计人员减少其电容器部件数量,同时保持超卓的音频性能。此外,由于压电噪声,使用MLCC是无法实现上述效果的。 298D钽电容器除MP3播放器外,也非常适用于手机、数码相机及其他便携式设备的音频滤波和信号处理。由于业界要求最佳的额定值以使印刷电路板空间更小,产品厚度更薄,这样可实现更时尚的终端产品。 这些器件的矩形模塑封装是高量产PCB装配的理想选择,与面朝下的传统接头相比,面朝下的特殊L型接头可更好地与焊盘接触。 目前,扩展的 298D系列MicroTan固体钽芯片电容器可提供样品,并将在2008年9月实现量产,大宗订单的供货周期为8至10周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|