|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten bernsteinfarbenen und gelben Leistungs-SMD-LEDs im flachen CLCC-2-Keramikgehäuse mit 400mA TreiberstromGeringer Wärmewiderstand von nur 20K/W, hohe optische Leistung bis zu 14.000mcd, ultra-geringe Bauhöhe von nur 0,75mm
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. August 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit erste Serie von oberflächenmontierbaren, besonders hellen, bernsteinfarbenen und gelben Leistungs-LEDs im flachen CLCC-2-Keramikgehäuse und Treiberströmen bis zu 400mA. Die robusten und wirkungsgradstarken LEDs der SerienVLMK82..undVLMY82..bieten einen niedrigen Wärmewiderstand von nur 20K/W und eine hohe Lichtleistung von 5.600 mcd bis 14.000 mcd; sie eignen sich bestens für temperaturempfindliche Anwendungen. Die neuen LEDs der SerienVLMK82..undVLMY82..im flachen CLCC-2-Keramikgehäuse haben eine ultra-geringe Bauhöhe von nur 0,75mm; sie sind für die höheren Ströme ausgelegt, die für hohe Lichtleistung erforderlich sind, und bieten dabei eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Sie sind ideale Lichtquellen für platzbeschränkte Anwendungen, in denen das Temperaturmanagement eine wichtige Rolle spielt. Durch ihren hervorragenden Wirkungsgrad, ihre hohe Helligkeit, ihre lange Lebensdauer, ihre hohe Energieeffizienz und ihr kompaktes Gehäuse (3,3mm x 3,4mm) eignen sich die CLCC-2-LEDs von Vishay ideal zur Hintergrundbeleuchtung oder Beleuchtung in Automobilen, sonstigen Verkehrsmitteln, Unterhaltungselektronikprodukten und allgemeinen Anwendungen. Typische Anwendungen sind: Waren- und Schaufensterbeleuchtung; Anzeigetafeln und Hinweisschilder; Haushaltgeräte; Auto-Armaturenbretter und -Außenleuchten, beispielsweise Bremslichter oder Blinker. Die auf AlInGaP-Technologie basierenden, bernsteinfarbenen LEDsVLMK82..bieten Lichtleistungen von 7.100mcd bis 14.000mcd und einen typischen Lichtstrom von 28.000mlm. Die gelben LEDsVLMY82..bieten Lichtleistungen von 5.600mcd bis 11.200mcd und einen Lichtstrom von 26.000mlm. Beide LED-Serien haben einen optischen Wirkungsgrad von 40lm/W bei 100mA, ein Leuchtstärkeverhältnis (IVmax/IVmin) von ≤1,6 innerhalb einer Verpackungseinheit und einen Halbwert-Leuchtwinkel von 60 . Die neuen LEDs sind kompatibel mit IR-Reflow-Lötprozessen gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-4-Standards vorkonditioniert; das flache CLCC-2-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die LEDs sind AEC-Q101-qualifiziert und widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 2kV (nach JESD22-A114-B). Die neuen, oberflächenmontierbaren Leistungs-LEDs der Serien VLMK82..undVLMY82..sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|