Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 업계 최초 앰버 및 옐로우 파워 SMD LED 출시 CLCC-2 플랫 세라믹 패키지 및 400mA 구동 전류 제공

20k/W의 낮은 열 저항, 14000mcd의 높은 광출력 및 0.75mm의 초저 프로파일 특징


VLMx82..

Products mentioned:

VLMx82..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 8월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 CLCC-2 플랫 세라믹 패키지로 최대 400mA의 전류를 구동할 수 있는 업계 최초의 고집적 앰버 및 옐로우 파워 SMD LED 시리즈를 출시했다고 밝혔다. 광효율이 높고 강력한 성능을 지닌 VLMK82..VLMY82.. 디바이스는 열에 민감한 애플리케이션을 위해 20K/W의 낮은 열 저항과 5600mcd ~ 14000mcd의 높은 광출력을 제공한다.

0.75mm의 초저 프로파일의 CLCC-2 플랫 세라믹 패키지로 제공되는 VLMK82..VLMY82.. LED는 최대 5만 시간의 긴 수명을 유지하면서 최대 광출력을위해 추가 전류 구동이 가능해 열 관리가 핵심 요소인 공간 제약형 애플리케이션에서 이상적인 광원으로 사용될 수 있다.

컴팩트한 패키지(3.3mm x 3.4mm)에서 휘도, 수명 및 전력 절약 효율이 모두 높은 비쉐이 CLCC-2 디바이스는 자동차, 교통, 컨수머 및 일반 애플리케이션에서 백라이팅 및 조명에 최적화 되어 있다. 이 제품은 소매 및 윈도우 디스플레이, 신호 및 그래픽, 가전기기 및 자동차 계기판 및 외부 조명(브레이크 등 및 방향 지시등)과 같은 곳에 일반적으로 활용된다.

AlInGaP 기술을 이용한 앰버 VLMK82.. LED는 7100mcd ~ 14000mcd의 광출력과 28000mlm의 일반 광속을 제공한다. 옐로우 VLMY82.. 디바이스는 5600mcd ~ 11200mcd의 광출력과 26000mlm의 광속을 제공한다. 두 LED 모두 100mA에서 40lm/W의 광 효율을, IV max/IV min ≤ 1.6의 패키지 유닛 당 광도 비(ratio) 및 60°의 반치각(half-intensity angle)을 제공한다.

이들 새로운 디바이스는 CECC 00802 및 J-STD-020C 지침에 따라 IR 리플로우 솔더 공정도 함께 이용이 가능하다. JEDEC Level 4 표준에 따라 미리 설정된 CLCC-2 플랫 패키지는 무연으로 제공되며, RoHS 지침을 준수한다.

현재 새로운 VLMK82..VLMY82.. 파워 SMD LED의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword