|
For more information: Vishay 推出采用 CLCC-2 扁平陶瓷封装且具有 400mA 驱动电流的 业界首款淡黄色及黄色 SMD LED器件将 20k/W 的低热阻及高达 14000mcd 的高光功率 与 0.75mm 的超薄厚度进行了完美结合
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 CLCC-2 扁平陶瓷封装且具有 400mA 驱动电流的业界首个高强度淡黄色及黄色功率 SMD LED 系列。强大可靠且具有高光效率的 VLMK82.. 和VLMY82..器件具有 20K/W 的低热阻以及 5600mcd~14000mcd 的高光功率,主要面向热敏应用。 凭借 0.75mm 的超薄厚度,VLMK82.. 和VLMY82..LED 的 CLCC-2 扁平陶瓷封装可实现能够达到最大光输出的额外电流驱动,同时保持长达 50,000 小时的高使用寿命,这使它们在热管理为主要考虑因素的空间受限应用中成为理想光源。 凭借小型封装 (3.3mm x 3.4mm) 以及在亮度、使用寿命及省电方面的出色效率,这些 Vishay CLCC-2 器件专为汽车以及运输、消费类及一般应用中的背光与照明而进行了优化。典型的终端产品包括零售与橱窗显示屏;标志牌与指示图;手持式设备;汽车仪表板以及外部照明装置,例如刹车灯及转向信号灯。 通过采用 AlInGaP 技术,淡黄色 VLMK82..LED 可提供 7100mcd~14000mcd 的光功率,以及 28000mlm 的典型光通量。黄色 VLMY82..器件可提供 5600mcd~11200mcd 的光功率及 26000mlm 的光通量。这两款 LED 在 100mA 时具有 40lm/W 的光效率,每封装单位的光强度比 IV 最大值/IV 最小值 ≤ 1.6,并且具有 60°的半强度角。 这些新器件与 IR 回流焊工艺兼容,符合 CECC 00802 及 J-STD-020C。根据 JEDEC Level 4 标准预处理的 CLCC-2 扁平封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。这些 LED 已通过 AEC-Q101 汽车认证,具有高达 2kV 的 ESD 耐压值,并且符合 JESD22-A114-B。 目前,新型 VLMK82.. 和VLMY82..功率 SMD LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|