Searching . . .
ビシェイ概要Awardsブランド採用情報お問い合わせ倫理投資家情報製品ニュース販売条件 展示会情報

詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

ビシェイ社、外付けパワートライアックが不要な 出力1Aの一体型パワーフォトトライアックを新発売


VO3526

Products mentioned:

VO3526
詳細をご希望の方は
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

営業所連絡先 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年8月 27日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、光エレクトロニクス製品のラインアップを充実させる、抵抗負荷/誘導負荷を駆動可能な最大出力電流1Aの一体型パワーフォトトライアックを発表しました。

この16ピンDIPパッケージのVO3526は、GaAs赤外LEDから非ゼロクロスタイプのモノリシック光トライアックデテクタに光結合するデバイスで、デテクタの出力が内蔵のパワートライアックをONにします。外付けのパワートライアックが不要なため、設計費の節約や省スペース化が可能になります。

このフォトトライアックの阻止電圧定格は600Vと高く、また120Vおよび240VのAC電圧ラインとDC電圧の完全な分離が可能なため2倍以上の安全率が得られます。さらに入出力間のアイソレーション電圧も5300Vと高く、より大きな安全性が確保されます。入力トリガ電流も10mAと小さく、デジタル論理回路とのインタフェースが容易です。

VO3526はソリッドステートリレーとしても使用できますが、ノイズの多い環境に適しており、エアコン、冷蔵庫、食洗機、洗濯/乾燥機、オーブンレンジ等家庭用機器の用途に用いられます。

新パワーフォトトライアックVO3526のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は4~6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword