Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

외부 파워 트라이악의 사용 필요성을 없애주는 비쉐이의 새로운 1A 출력 전류 성능의 고집적 파워 트라이악


VO3526

Products mentioned:

VO3526
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

펜실베니아 맬번 — 2008년 8월 27일 — 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 최대 1A의 출력 전류로 저항 및 인덕턴스 부하를 구동하는 고집적 파워 포토트라이악(phototriac)을 출시했으며, 이로써 자사의 광전자 디바이스의 포트폴리오를 더욱 확대하게 되었다고 밝혔다.

16핀 DIP 패키지로 제공되는 VO3526은 모놀리식 감광성 넌제로크로싱(non-zero-crossing) 트라이악 감지 칩에 광학적으로 결합되는 GaAs 적외선 LED로 구성된다. 이는 고집적 파워 트라이악에 순차적으로 전력을 공급한다. 외부 파워 트라이악의 사용 필요성을 없앰으로써, 이 디바이스는 설계 비용과 보드 차지 공간을 줄여준다.

차단 전압이 600V에 달하기 때문에, 파워 포토트라이악은 120V~240V AC 라인 상에서 DC와 AC 전압 간에 절연이 가능하다. 이러한 특성은 설계자들에게 2배 이상의 안전성을 보장한다. 이 외에도 보다 안전한 설계를 위해, 이 디바이스는 5300V의 입력 대 출력 절연 전압을 지원한다. 입력 트리거 전류는 10mA 정도로 낮기 때문에 디지털 로직과의 인터페이스 연결을 보다 쉽게 할 수 있다.

VO3526은 고체 소자형 릴레이로도 사용될 수 있다. 잡음이 있는 환경에도 최적화되어 있기 때문에, 이 디바이스는 에어컨, 냉장고, 식기세척기, 세탁기/탈수기, 전기오븐 같은 가정용 기구에도 사용이 가능하다.

새로운 VO3526 파워 포토트라이악은 현재 샘플 및 양산 제품 모두 공급되고 있으며, 대량 주문시 배송기간은 4~6주이다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword