Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型 1A 输出电流整合功率光敏可控硅 消除了对单独的功率 TRIAC 的需求


VO3526

Products mentioned:

VO3526
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 8 月 27 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出一款可输出 1A 电流来驱动电阻及电感负载的整合功率光敏可控硅,从而拓宽了其光电子产品系列。

采用 16 引脚 DIP 封装的 VO3526包含 GaAs 红外 LED,该 LED 可光耦合到单片光敏非过零 TRIAC 检测器芯片上,从而可启动整合功率 TRIAC。由于消除了对外部功率 TRIAC 的需求,该器件可降低设计成本并节省板面空间。

额定阻断电压为 600V 的该功率光敏可控硅器件在 120V 及 240V 的交流线路上可实现直流与交流电压的隔离,从而可为设计人员提供两倍或更高的安全系数。为实现更高安全性,该器件具有 5300V 的输入与输出隔离电压。10mA 的低输入触发电流有利于实现数字逻辑器件之间的轻松连接。

VO3526 可作为固体继电器。这款新器件专为嘈杂环境而进行了优化,其典型应用将包括空调、电冰箱、洗碗机、洗衣机/干洗机及烤箱等家电。

目前,新型 VO3526功率光敏可控硅器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword