Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishays neues Bus-Port-Schutz-Array für vier Leitungen im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLP75-Gehäuse bietet niedrige Kapazität von nur 1,2 pF (typ.) und hohe Stromstoßbelastbarkeit von >11 A

Das neue Bauteil mit einer Höhe von nur 0,75 mm spart bei tragbaren elektronischen Geräten Platz auf der Leiterplatte


VBUS054CV-HS3

Products mentioned:

VBUS054CV-HS3
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. September 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein kompaktes ESD-Schutz-Array für vier Leitungen, das sich durch geringe Kapazität und hohe Stromstoßbelastbarkeit auszeichnet. Das neue Array ist eine ideale Lösung zum Schutz von zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Ports oder bis zu vier sonstigen Hochfrequenzsignalleitungen vor Spannungsspitzen.

Das neue Schutz-ArrayVBUS054CV-HS3besitzt ein oberflächenmontierbares LLP75-Gehäuse, hat eine Grundfläche von nur 1,6 mm x 1,6 mm und eine ultra-geringe Höhe von nur 0,75 mm. Es minimiert dadurch den Leiterplatten-Platzbedarf für aktiven ESD-Schutz in tragbaren Geräten wie Notebook- oder Handheld-Computer, Kommunikationsprodukten sowie industriellen und medizinischen Systemen.

Das neue Bauteil bietet eine niedrige Kapazität von nur 1,2 pF und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 μA bei der Arbeitsspannung von 5 V. Die typische Durchbruchspannung beträgt 7 V (bei 1 mA) und die maximale Klemmspannung 22 V bei 13 A.

Das Bus-Port-Schutzarray bietet ESD-Schutz für vier Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 bis 30 kV (Kontakt- und Luftstreckenentladung) und Blitzschutz nach IEC 61000 4 5 bis 11 A. Es ist RoHS-2002/95/EC- und WEEE-2002/96/EC-konform.

Samples Das neue ESD-Bus-Port-Schutzarray im kompakten LLP75-Gehäuse ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword