|
For more information: 1.2pF의 낮은 일반 커패시턴스, 11A 이상의 높은 서지 전류 및 매우 컴팩트한 LLP75 리드리스 패키지 제공0.75mm의 로우 프로파일 특징 통해 휴대용 기기에서 보드 공간 절약
2008년 9월 5일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 컴팩트형 4라인 ESD 보호 어레이를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 과도 전압 신호에 대해 2개의 고속 USB 포트 또는 최대 4개의 다른 고주파 신호 라인을 보호하기 위해 낮은 커패시턴스와 함께 높은 서지 전류 특성을 제공하도록 설계되었다. VBUS054CV-HS3은 1.6mm x 1.6mm 풋프린트 및 0.75mm의 초저 프로파일의 LLP75 패키지로 제공되어 휴대용 및 핸드헬드 컴퓨터 기기, 통신, 산업 및 의학 시스템 등의 다양한 휴대용 전자기기에서 액티브 ESD 보호에 필요한 보드 공간을 최소화 할 수 있는 것이 특징이다. 이 새로운 디바이스는 5V 동작 전압에서 1.2pF의 낮은 부하 커패시턴스와 0.1μA의 낮은 최대 누설 전류를 제공한다. 또한 일반적으로 7V(1mA에서)의 브레이크쓰루(breakthrough) 전압과 13A에서 22V의 최대 클램핑 전압을 제공한다. 이 버스 포트 보호 어레이는 30kV(대기 및 접촉 방전)에서 IEC 61000 4 2 (ESD) 및 11A에서 IEC 61000 4 5 (라이트닝)에 따라 4개 데이터 라인에 대해 트랜지언트 보호 기능을 제공한다. 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. 현재 컴팩트형 LLP75 패키지로 제공되는 새로운 ESD 버스 포트 보호 어레이의 샘플 및 양산용 제품을 바로 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 10주 정도가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|