|
For more information: Vishay 新型 4 线总线端口保护阵列采用超小型 LLP75 无铅封装 并且具有 1.2pF 的低典型电容以及大于 11A 的高浪涌电流器件具有 0.75mm 的超薄厚度,可在便携式电子设备中实现板面空间节约
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 9 月 5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出最新小型 4 线 ESD 保护阵列,该器件可在高浪涌电流情况下提供低电容,以保护两个高速 USB 端口或四个其它高频信号线,以免它们受到瞬态电压信号的损坏。 该VBUS054CV-HS3采用占位面积为 1.6mm×1.6mm 且具有 0.75mm 超薄厚度的无铅 LLP75 封装,可将众多便携式电子设备中的有源 ESD 保护所需的板面空间缩减至最小,这些系统包括便携式与手持式计算、通信、工业及医疗系统。 该新型器件在 5V 工作电压时具有 1.2pF 的低电容以及不足 0.1µA 的较低最大漏电流。该阵列可提供 7V 的典型击穿电压(在 1mA 时),在 13A 时可提供 22V 的最大嵌位电压。 该总线端口保护阵列为四条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 30kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)的 11A 瞬态保护。该器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。 目前,采用小型 LLP75 封装的新型 ESD 总线端口保护阵列的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|