|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten weißen Leistungs-SMD-LEDs in InGaN/TAG-auf-Saphir-Technologie im CLCC-6- und CLCC-6-flat KeramikgehäuseWärmewiderstände bis hinab zu 40k/W, hohe Lichtleistung von 2240mcd bis 5600mcd, preiswerte Massenprodukte
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. September 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten, ultra-hellen Weißlicht-Leistungs-LEDs im oberflächenmontierbaren CLCC-6- oder CLCC-6-flat-Keramikgehäuse, die auf der InGaN/TAG-auf-Saphir-Technologie basieren und dadurch hohe Lichtleistungen von 2240mcd bis 5600mcd liefern können. Die neue LED-SerieVLMW63.., die für kostensensitive Massenprodukte entwickelt wurde, besitzt ein CLCC-6-Gehäuse und bietet einen niedrigen Wärmewiderstand von nur 50k/W; die SerieVLMW64..im CLCC-6-Flat-Gehäuse bietet einen noch geringeren Wärmewiderstand von nur 40k/W und ist mit einer Höhe von nur 0,9mm ultra-flach. Die neuen LEDs mit einer kompakten Grundfläche von nur 3,3mm x 3,4mm sind für die höheren Ströme ausgelegt, die für hohe Lichtleistung erforderlich sind, und bieten dabei eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Sie sind ideale Lichtquellen für platzbeschränkte Anwendungen, in denen das Temperaturmanagement eine wichtige Rolle spielt. Die LEDs wurden optimiert für Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung in Automobilen und sonstigen Verkehrsmitteln, Consumer-Produkten und Anwendungen allgemeiner Art. Typische Anwendungen für diese LEDs sind: Kamerablitze und Notbeleuchtungen sowie Auto-Armaturenbretter und -Außenleuchten, beispielsweise Bremslichter oder Blinker. Die LEDs liefern einen typischen Lichtstrom von 11.000 mlm und haben einen optischen Wirkungsgrad von bis zu 30 lm/W. Das maximale Lichtstärkeverhältnis (IV max/IV min) aller LEDs innerhalb einer Verpackung ist ≤1,6; die Durchlassspannung beträgt maximal 4,3 V und der 50%-Leuchtwinkel 60º. Die LEDsVLMW63..undVLMW64..sind kompatibel mit IR-Reflow-Lötprozessen gemäß CECC 00802 und J-STD-020C. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-4-Standards vorkonditioniert; das die CLCC-6- bzw. CLCC-6-flat-Gehäuse sind bleifrei und RoHS-konform. Die Bauteile sind AEC-Q101-qualifiziert und widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 2kV (nach JESD22-A114-B). Die neuen ultra-hellen, weißen Leistungs-SMD-LEDsVLMW63..undVLMW64..sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|