|
For more information: ビシェイ社、業界初のInGaN/TAGオン・サファイア技術による白色パワー表面実装LEDをリリース、パッケージはCLCC-6とCLCC-6フラットセラミックパッケージ低熱抵抗(40k/W)と高い光出力(2240~5600mcd)が特長で、大量に使う用途に最適
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年9月19日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界で初めてInGaN/TAG オン・サファイア技術を採用し高い光出力(2240~5600mcd)を実現した、CLCC-6パッケージおよびCLCC-6フラットセラミックパッケージの白色高輝度パワーSMD LEDを発表しました。 大量使用時のコスト低減を可能にする新VLMW63..シリーズはCLCC-6パッケージを採用した低熱抵抗(最小50k/W)タイプで、VLMW64..シリーズはCLCC-6フラットパッケージによる更に低い熱抵抗(40k/W)と厚さ0.9mmの超薄型を特長としています。 取付面積が3.3 x 3.4mmと小さく、またセラミックパッケージの採用によりドライブ電流を増加させた最大限の光出力で50,000時間の耐用寿命を維持できるため、温度管理が特に重要でかつ省スペース化が求められる用途に最適なLED光源です。 このデバイスは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明に最適です。カメラのフラッシュや非常灯のほか、自動車の計器パネルやブレーキランプ/方向指示灯などの外部照明に主に使われます。 このLEDは11000 mlm(typ)の光束と最大30 lm/Wの光効率を達成しており、パッケージ単位の光度比(IV max/IV min)は1.6以下と小さく、順方向電圧は最大4.3V、半値幅は60°です。 VLMW63..シリーズおよびVLMW64..シリーズのLEDはCECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフローはんだプロセスに対応しています。JEDECレベル4標準による前処理が施されたCLCC-6/CLCC-6フラットパッケージは鉛フリーで、RoHSに適合しています。また自動車用としてAEC-Q101の認定も取得済みで、JESD22-A114-BによるESD耐圧は最大2 kVです。 高出力白色パワーSMD LED、VLMW63../VLMW64..のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|