Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, InGaN/TAG on Sapphire 기술을 이용한 CLCC-6 및 CLCC-6 플랫 패키지 형태의 업계 최초 백색 파워 SMD LED 출시

양산용 애플리케이션을 위해 최저 40k/W의 낮은 열 저항과 2240mcd ~ 5600mcd의 높은 광출력 제공


VLMW6x

Products mentioned:

VLMW63..
VLMW64..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 9월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 업계 최초로 CLCC-6 및 CLCC-6 플랫 세라믹 패키지에서 InGaN/TAG on sapphire 기술을 이용해 2240mcd ~ 5600mcd의 고광출력을 제공할 수 있는 고집적 백색 파워 SMD LED를 출시한다고 밝혔다.

양산 애플리케이션에서 비용을 절감할 수 있도록 설계된 새로운 VLMW63.. 시리즈는 CLCC-6 패키지와 50k/W의 낮은 열 저항을 제공하며, VLMW64.. 시리즈는 CLCC-6 플랫 패키지 형태로 40k/W의 낮은 열 저항과 0.9mm의 매우 낮은 프로파일을 제공한다.

3.3mm x 3.4mm의 컴팩트한 풋프린트를 자랑하는 이들 LED의 세라믹 패키지는 최대 광출력을 위해 추가 전류 구동이 가능한 것은 물론, 최대 5만 시간의 높은 서비스 수명을 제공하기 때문에 열 관리가 핵심 요소인 공간 제약형 애플리케이션에서 이상적인 광원으로 사용될 수 있다.

이들 디바이스는 자동차 및 교통, 컨수머 및 일반 애플리케이션의 백라이트 및 조명에 사용될 수 있다. 일반 최종 제품으로는 카메라용 플래시, 응급 조명, 자동차 계기판 및 외부 조명(브레이크 등 및 방향 지시등)이 있다.

이들 LED는 11000mlm의 일반 광속 및 최대 30lm/W의 광 효율을 제공한다. 또한 패키지 유닛 당 IV max/IV min ≤ 1.6의 광도비(intensity ratio per package)와 최대 4.3V의 순방향 전압 및 60°의 반치각(half-intensity angle)을 제공하는 것이 특징이다.

VLMW63..VLMW64..LED는 CECC 00802 및 J-STD-020C 지침에 따라 IR-리플로우 솔더 공정과 호환이 가능하다. JEDEC Level 4 표준에 따라 미리 설정된 CLCC-6과 CLCC-6 플랫 패키지는 무연 및 RoHS 호환 특성을 지닌다. 이들 디바이스는 AEC-Q101 자동차 규격 조건을 충족하며, JESD22-A114-B에 따라 최대 2kV 전압까지 ESD를 견딜 수 있다.

VLMW63..VLMW64.. 고집적 백색 전력용 SMD LED는 현재 샘플 및 양산용 제품 모두 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword