Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出业界首款采用基于蓝宝石 InGaN/TAG 技术、 CLCC-6 及 CLCC-6 扁平陶瓷封装的白光功率 SMD LED

器件具有低达 40k/W的低热阻及 2240mcd 至 5600mcd 的高光功率, 主要面向大容量应用


VLMW6x

Products mentioned:

VLMW63..
VLMW64..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 9 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首款采用 CLCC-6 及 CLCC-6 扁平陶瓷封装的高强度白光功率 SMD LED,提供基于蓝宝石 InGaN/TAG 技术、2240mcd 至 5600mcd 的高光功率。

新型 VLMW63..系列采用 CLCC-6 封装且具有低达 50k/W 的低热阻,而采用 CLCC-6 扁平封装的 VLMW64..系列则具有 40k/W 低热阻及 0.9mm 超薄厚度,这两大系列都设计用于降低大容量应用的成本。

这些小型 LED 的陶瓷封装的尺寸仅为 3.3mm × 3.4mm,允许使用额外电流驱动,以实现最大的光输出,同时保持长达 50,000 小时的较长使用寿命,从而使它们在热管理为主要考虑因素且空间有限的应用中成为理想的光源。

这些新器件专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明进行了优化。典型的终端产品包括照相机的闪光灯、应急灯、汽车仪表板以及外部照明装置(例如刹车灯及转向信号灯)。

这些 LED 可提供 11000 mlm的典型光通量以及高达 30 lm/W 的光效率。这些器件每封装单位的光强度比(IV 最大值/IV 最小值)不超过 1.6,它们具有高达 4.3V 的正向电压及 60° 的半强度角。

VLMW63..VLMW64..LED 与IR回流焊工艺兼容,符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 规范。根据 JEDEC Level 4 标准预处理的 CLCC-6 和 CLCC-6 扁平无铅封装符合 RoHS 规范。这些器件已通过 AEC-Q101 汽车认证,具有高达 2kV 的 ESD 耐压值,并且符合 JESD22-A114-B 规范。

目前,新型 VLMW63..VLMW64..高强度白光功率 SMD LED 的样品已可提供,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword