|
For more information: Vishays oberflächenmontierbare X7R-MLCCs der Serie VJ HVArc Guard® sind jetzt mit optionalen Polymer-Anschlüssen erhältlich, die das Risiko von Ausfällen durch Rissbildung verringernKostengünstige Kondensatoren verhindern Hochspannungsüberschläge auf der Oberfläche; Nennspannungen von 250 VDC bis 1000 VDC, Kapazitäten von 100pF bis 0,27µF
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. September 2008. Um das Risiko von Kondensatorausfällen durch Rissbildung zu verringern, bietet Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) seine oberflächenmontierbaren X7R-Multilayer-Keramik-Chipkondensatoren (MLCCs) der Serie HVArc Guard® jetzt auch in einer Ausführung mit Polymer-Anschlüssen an, die eine erhöhte mechanische Beanspruchung vertragen. Die HVArc-Guard®-MLCCs VJ0805, VJ1206, VJ1210, VJ1808 und VJ1812 mit optionalen Polymer-Anschlüssen verringern das Ausfallrisiko der Kondensatoren und sparen Garantiekosten, weil sie bei einem etwaigen Ausfall nicht noch andere Bauteile "mit in den Tod reißen". Die MLCCs wurden optimiert für Anwendungen wie Abwärts- und Aufwärts-Gleichspannungswandler, Spannungsvervielfacher für Flyback-Regler und Vorschaltgeräte für Lampen. Typische Anwendungsbereiche sind Beleuchtungssysteme sowie Stromversorgungen für medizinische Geräte, Computer, Motorsteuerungen, Bauwesen, Bergbau und Telekommunikation. Die Kondensatoren der Serie VJ HVArc Guard®basieren auf einem einzigartigen, weltweit patentierten Design, das Hochspannungsüberschläge auf der Bauteiloberfläche verhindert. Durch dieses Design lassen sich höhere Kapazitätswerte bei kleineren Gehäuseabmessungen erzielen, als es bei Standard-Hochspannungs-MLCCs möglich ist. Das erlaubt eine weitere Miniaturisierung der Bauteile und eine Verringerung der Kosten. Die Kondensatoren decken den Kapazitätsbereich von 100pF bis 0,27µF ab und bieten im Vergleich zu Standardprodukten die doppelte Durchbruchspannung in Luft; die Nennspannungen reichen von 250 VDC bis 1000 VDC. Die Bauteile machen das Vergießen von Baugruppen überflüssig und können bedrahtete Kondensatoren ersetzen. Die X7R-MLCCs der SerieVJ HVArc Guard®mit optionalen Polymer-Anschlüssen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt etwa neun Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. HVArc Guard ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. |