|
For more information: Vishay präsentiert drei neue X2 Störschutz-Filmkondensatoren mit erhöhter Nennspannung von 310 VACAnschlussabstände von 7,5mm bis 27,5mm, Kapazitätswerte von 1nF bis 4,7µF
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. September 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei neue X2-Filmkondensatoren zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen (EMI), die für eine erhöhte maximale Nennspannung von 310 VAC ausgelegt sind, einen weiten Wertebereich abdecken und mit diversen Anschlussabständen erhältlich sind. Während die meisten Standard-Störschutzkondensatoren für eine Nennspannung zwischen 275 VAC und 305 VAC ausgelegt sind, bieten die neuen TypenMKP 339 X2,MKP 338 2 X2undMKP 336 2 X2von Vishay bei unverändert kompakten Abmessungen und unter Einhaltung der gleichen Sicherheitsstandards erhöhte Nennspannungen. Die auf der neuesten Filmtechnologie basierenden Kondensatoren haben Anschlussabstände von 7,5mm bis 27,5mm, Kapazitätswerte von 1nF bis 4,7µF und eine maximal zulässige Gleichspannung von 630V; sie sind optimiert für Standardanwendungen direkt an Netzspannung (50/60Hz) in Stromversorgungen, elektronischen Vorschaltgeräten, EMI-Filtern, Fernsehgeräten/Monitoren mit Röhren- oder LCD-Bildschirm, und "weißer Ware". Die Umhüllung der Bauteile wird Klimatests nach EN 60068-1 (55/110/56/B) unterzogen; sie besteht aus einem schwer entflammbaren, mit Epoxidharz abgedichteten Kunststoff nach UL-Class 94 V-0. Die Kondensatoren sind als Schüttgut oder auf Gurt im Ammopack- oder Reel-Format lieferbar, bleifrei und RoHS-konform und haben verzinnte Anschlüsse. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Störschutzkondensatoren der Serie X2 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen. Die Preise sind vom Kapazitätswert und Anschlussabstand abhängig.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|