Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、定格電圧がAC 310 Vに高電圧化された X2 EMI 抑圧用フィルム・コンデンサ3種をリリース

リードピッチの範囲が7.5~27.5mmと広く、容量値は1nF ~4.7µF


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年9月 26日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、X2電磁干渉(EMI)抑圧用のフィルム・コンデンサ3種をリリースしました。このデバイスは定格電圧が高くなったこと(AC 310Vまでの主電源電圧)、およびリードピッチや容量値の範囲が広いことが特長です。

標準的なEMI抑圧用フィルム・コンデンサの定格電圧はこれまでAC 275~305 Vが一般的でしたが、ビシェイ社のMKP 339 X2MKP 338 2 X2MKP 336 2 X2の各デバイスは同じ小型サイズで安全認定を得ながら定格電圧を上げています。

最新フィルム技術をとりいれて7.5~27.5mmのリードピッチ範囲と1nF~4.7µFの容量範囲を実現した許容最大DC電圧630Vの新型コンデンサは、電源、電子安定器、EMIフィルタ、ブラウン管TVや液晶TV、モニター、白物家電製品などの50/60HzACライン間の接続に最適です。

デバイスのパッケージ封止についてはEN 60068-1(55/110/56/B)による気候試験が行われており、エポキシ樹脂で封止された難燃性のULクラス94 V-0のプラスチック・ケースが使われています。このRoHS適合、鉛フリー、錫メッキリード線のコンデンサはボックスで、またはアモパックかリール上にテーピングして供給されます。

デバイスの仕様表:

部品番号 リードピッチ 容量 容量の許容差
MKP 339 X2 7.5~27.5mm 1nF~4.7µF ±5%; ±10%; ±20%
MKP 338 2 X2 7.5~27.5mm 1nF~3.3µF ±5%; ±10%; ±20%
MKP 336 2 X2 10~27.5mm 1nF~2.2µF ±5%; ±10%; ±20%

X2 EMI抑圧用フィルム・コンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は8~10週間です。なお価格は容量値やリードピッチにより異なります。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword