|
For more information: 비쉐이, 정격 전압이 310VAC로 높아진 새로운 X2 EMI 억제 필름 커패시터 3종 출시7.5mm ~ 27.5mm의 넓은 리드 피치 범위 및 1nF ~ 4.7µF의 커패시턴스 값 제공
2008년 9월 26일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 X2 EMI(electromagnetic interference) 억제 필름 커패시터 3종을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 310VAC의 최대 메인 전압과 리드 피치(lead pitches) 및 넓은 커패시턴스 값 범위가 특징이다. 대부분의 표준 EMI 억제 필름 커패시터가 275VAC ~ 305VAC의 정격 전압을 제공하는 반면, 비쉐이의 새로운 MKP 339 X2, MKP 338 2 X2 및MKP 336 2 X2 디바이스는 안전 규격을 충족시키고 동일한 컴팩트한 크기를 유지하면서 더 높은 정격 전압을 제공하는 것이 특징이다. 최신 필름 기술을 이용해 7.5mm ~ 27.5mm의 리드 피치, 1nF ~ 4.7µF의 커패시턴스 값 및 630V의 허용 DC 전압을 제공하는 이들 커패시터는 파워 서플라이, 전자 발라스트, EMI 필터, CRT 및 LCD TV 및 모니터를 비롯해 백색 가전에서의 라인 애플리케이션(50/60Hz)에서 표준에 최적화되어 있다. EN 60068-1 (55/110/56/B)에 따른 기후 테스트를 거친 이들 디바이스의 캡슐화는 내연제 UL-class 94 V-0 플라스틱 케이스를 포함하고 있으며, 이는 에폭시 수지로 밀봉 처리되어 있다. 여유 있는 박스 형태나 ammopack 또는 릴(reel)로 테이핑 처리되어 제공되는 이들 무연 커패시터는 RoHS 지침을 준수하며, 주석 도금 와이어 리드(tinned wire lead)가 특징이다. 디바이스 특징:
새로운 X2 EMI 억제 필름 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드타임이 소요된다. 제품 가격은 커패시턴스 값 및 리드 피치에 따라 다르다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|