|
For more information: Vishay 推出三款额定电压升至310 VAC的 新型X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器器件的引脚脚距范围为7.5mm 至 27.5mm,电容值范围为1nF 至 4.7µF
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008年9月26日 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)目前宣布,推出三款最大电源电压可升至310 VAC的新型X2 电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该电容器具有较宽的引脚脚距和电容值范围。 绝大部分标准电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器的额定电压介于275 至 305 VAC 之间,而 Vishay 推出新型MKP 339 X2, MKP 338 2 X2和MKP 336 2 X2器件可为设计人员提供更高的额定电压,它不但符合安全认证标准,而且具有相同的小型尺寸。 该电容器使用最新的薄膜技术,将引脚脚距范围扩展到7.5至27.5mm,电容值范围扩展到1nF至 4.7µF ,具有630V的容许直流电压。该电容器优化了标准跨接电路在电源、电子整流器、电磁干扰(EMI)滤波器、CRT 和液晶电视和显示器以及白色家电领域的运用。 该器件封装采用环氧树脂密封的阻燃剂UL-class 94 V-0塑胶外壳进行封装,符合EN 60068-1 (55/110/56/B) 气候测试标准。无铅电容器以散盒或弹带包装或圆盘包装的形式提供,遵循RoHS 标准,采用锡金属线引脚。 器件技术规格表:
目前,可提供新型X2 电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容的样品与量产批量,大宗订单的的供货周期为 8至10 周。价格根据电容量和引脚脚距而定。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|