|
For more information: 비쉐이, 5V 적외선 리시버 업그레이드 버전 출시: 15% 감도 향상, 동작 전류 30% 감소, 3V ~ 5V의 넓은 파워 서플라이 범위, 펄스 폭 정확도 및 EMI/ESD 내성 향상
2008년 10월 1일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 자사의 5V 적외선 리시버의 업그레이드 제품을 선보인다고 밝혔다. 이들 제품은 디바이스의 감도가 15% 높아졌고, 펄스 폭 정확도도 향상되었다. 이 IC는 IR 리시버에서 포토 다이오드 및 광 패키지 자체와 함께 성능을 좌우하는 결정적인 요소 중 하나이다. 감도는 리시버의 범위에 직접적인 영향을 미치며, 이는 대부분의 IR 리시버 애플리케이션에서 매우 중요하다. 이 새로운 IC에서 가장 큰 개선점은 바로 디바이스 동작 전류가 30% 감소하고, 파워 서플라이 범위가 3V ~ 5V로 넓어졌다는 것이다. 또한 EMI 및 ESD에 대한 내성이 향상되었으며, 배터리 절약 모드도 더욱 개선되었다. 2008년 10월부터 이 새로운 IC는 Minicast 및 성형 쓰루홀 패키지로 제공되는 모든 비쉐이 5V 적외선 리시버의 표준 특징이 될 것이다. 업그레이드 된 디바이스는 비쉐이의 홈페이지에 TSOP2X.., TSOP4X.., TSOP58X.. 및 TSOP59X..로 분류되어 있으며, 데이터시트 제목에는 'New'라고 표시되어 있다. 제품 데이터시트 링크: 비쉐이의 전체 IR 리시버 제품 목록은 http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/ http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/참조. 이번 업그레이드 버전은 가격 인상 예정이 없어 고객들이 가격대비 성능이 더욱 향상된 제품을 이용할 수 있을 것으로 예상된다. 이들 디바이스의 샘플을 현재 구입할 수 있다. 2008년 10월에 본격적인 양산이 시작될 예정이며, 대량 주문 시 4주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|