Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neuer 250-mA LDO-Spannungsregler von Vishay mit nur 35 µA Massestrom verlängert die Batterielaufzeit tragbarer Geräte

Kostengünstiges Bauteil im platzsparenden Thin-SOT23-5L-Gehäuse bietet einstellbare Ausgangsspannung und hohe Ausgangsspannungsgenauigkeit von 1,0%


SiP21110

Products mentioned:

SiP21110
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Oktober 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an LDO-Produkten um den neuen 250-mA-LDO-SpannungsreglerSiP21110erweitert. Das kostengünstige IC im platzsparenden Thin-SOT23-5L-Gehäuse hat einen typischen Massestrom von nur 35 µA bei 1 mA Laststrom.

Der ultra-niedrige Massestrom desSiP21110trägt zur Verlängerung der Batterielaufzeiten batteriebetriebener Stromversorgungssysteme oder tragbarer Geräte bei. Typische Anwendungen sind Mobiltelefone, Schnurlos-Telefone, PDAs, Digitalkameras, Pager, Wireless-Modems und medizinische Handgeräte.

Die Ausgangsspannung desSiP21110ist über ein externes Widerstandsnetzwerk im Bereich von 1,3V bis 5V programmierbar. Der Chip bietet eine hohe Ausgangsspannungsgenauigkeit von 1,0% bei +25ºC. Die hochentwickelte Design-Architektur ermöglicht einen stabilen Betrieb mit sehr kleinen Low-ESR-Keramik-Ausgangskondensatoren; das spart Leiterplattenfläche und Bauteilkosten. Darüber hinaus bietet derSiP21110ein hervorragendes Transientenverhalten, eine niedrige Spitze-Spitze-Transienten-Ausgangsspannung mit kurzer Erholzeit und ein hohes PSRR bei sehr geringem Stromverbrauch.

Der Chip kann einen Spitzenstrom bis zu 330 mA (typ.) liefern, dadurch bleibt die Ausgangsspannung auch bei Lasten mit hohem Einschaltstrom stets geregelt. Während des Hochfahrens verbessert eine aktive Pull-down-Schaltung das Ausgangstransientenverhalten und die Regelung. Im Shutdown-Modus wird die Ausgangskapazität automatisch entladen, indem der Ausgang über einen 100-Ω-n-Kanal-MOSFET auf Masse gelegt wird.

Aus Sicherheitsgründen ist das IC intern gegen Übertemperatur (+160ºC typ.) und Kurzschluss (500mA typ.) geschützt. Der Shutdown-Strom beträgt maximal 1 µA bei +85ºC. DerSiP21110arbeitet über den Sperrschichttemperaturbereich von –40ºC bis +125ºC.

Der neue LDO-Spannungsregler SiP21110ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword