|
For more information: 비쉐이, 새로운 250mA LDO 전압 레귤레이터 출시: 35µA의 낮은 그라운드 전류 제공으로 휴대용 전자기기에서의 배터리 런타임 확대출력 조절 가능 및 1.0%의 높은 출력 전압 정확도를 제공하는 Thin SOT23-5L 패키지 형태의 비용 효과적인 디바이스
2008년 10월 8일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 SiP21110 250mA LDO 전압 레귤레이터를 출시, 자사의 LDO 제품군 포트폴리오를 확대한다고 밝혔다. 비용 효과적인 이 디바이스는 공간 절약형 Thin SOT23-5L 패키지로 제공되며, 1mA 부하에서 일반 그라운드 전류가 35µA로 낮은 것이 특징이다. SiP21110은 그라운드 전류가 매우 낮은데, 이는 휴대폰, 무선 단말기, PDA, 디지털 카메라, 호출기, 무선 모뎀 및 휴대형 의료 디바이스와 같이 배터리 전원 방식으로 된 파워 시스템이나 휴대용 전자기기에서 다음 충전까지의 배터리 동작 시간을 늘리는데 도움을 준다. SiP21110은 외부 저항 네트워크로 1.3V ~ 5V의 출력을 조절할 수 있으며, +25°C에서 출력 전압 정확도가 1.0%로 높다. 이 제품의 첨단 설계 아키텍처는 초소형 저 ESR 세라믹 출력 커패시터와도 안정적으로 동작할 수 있도록 되어 있어 보드 공간을 줄이고, 부품 비용을 절감할 수 있다. 이 밖에 SiP21110은 우수한 과도 응답, 빠른 복구 시간의 낮은 피크-피크 트랜지언트 출력 전압을 비롯해 높은 PSRR이 특징이며, 최소한의 전류만을 소모한다. 이 디바이스는 레귤레이션을 유지하면서 턴온 시 서지 전류가 높은 시스템을 위해 330mA의 일반 피크 전류를 제공한다. 스타트업 동안에는 액티브 풀다운(pull-down) 회로가 출력 과도 응답 및 레귤레이션을 향상시킨다. 셧다운 모드에서 100Ω N채널 MOSFET을 통해 그라운드로 출력을 연결시킴으로써 출력은 자동으로 방전된다. 안정적인 동작을 위해 이 디바이스는 열 과부하(일반 +160°C) 및 단락 회로 보호 기능을 내장(500mA 일반)했으며, +85°C에서 최대 셧다운 전류는 1µA이다. SiP21110은 -40°C ~ +125°C의 접합 온도 범위에서 동작한다. 새로운 SiP21110 LDO 전압 레귤레이터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|