Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型 250mA LDO 稳压器可提供 35µA 的低接地电流, 可延长便携式电子设备中的电池运行时间

低成本器件采用小型超薄 SOT23-5L 封装, 提供可调输出电压及 1.0% 的高输出电压精度


SiP21110

Products mentioned:

SiP21110
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 10 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新型 SiP21110250-mA LDO 稳压器,从而扩展了其 LDO 产品系列。该低成本器件采用可节省空间的超薄 SOT23-5L 封装,可在 1mA 负载时提供 35µA 的低典型接地电流。

SiP21110的超低接地电流有助于延长电池供电系统及便携式电子设备中相邻两次充电之间的电池运行时间,这些设备包括手机与无线手持终端、PDA、数码相机、寻呼机、无线调制解调器及手持式医疗设备。

SiP21110具有可通过外部电阻网络在 1.3V 至 5V 之间变化的可调输出电压,以及 +25°C 时 1.0% 的高输出电压精度。其高级设计架构可利用超小的低 ESR 陶瓷输出电容器实现稳定的运行,从而可缩减板面空间以及降低元件成本。其他 SiP21110特性包括出色的瞬态响应、具有快速恢复时间的低峰值到峰值瞬态输出电压,以及高 PSRR,同时电流损耗最低。

在为启动时具有高浪涌电流的系统提供 330mA 的典型峰值电流的同时,该器件可保持稳压。在启动过程中,有源下拉电路可改进输出瞬态响应及稳压。在关断模式下,通过利用 100Ω n 通道 MOSFET 将输出与接地装置相连,该输出可自动放电。

为实现安全运行,该器件具有热过载(典型值+160°C)及内置短路保护(典型值 500mA),+85°C 时最高关断电流为 1µA。SiP21110在 -40°C~+125°C 的结温范围内运行。

目前,新型 SiP21110LDO 稳压器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword