|
For more information: Vishay Siliconix präsentiert neues Dreifach-Abwärtsreglercontroller-IC für einen Linearregler und zwei Synchron-Schaltregler
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Oktober 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues Dreifach-Hochleistungs-Abwärtsreglercontroller-IC für wirkungsgradstarke Spannungswandler in Set-Top-Boxen, Basisstationen, Netzadaptern, Unterhaltungselektronikprodukten und Netzwerk-Intermediate-Bus-Stromversorgungen mit DC-Eingang. Der neueSiP12203bietet alle Steuer- und Schutzfunktionen, die für zwei Abwärts-Schaltregler und einen Linearregler benötigt werden. Das IC eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie DSP-, ASIC- und FPGA-Stromversorgungen sowie Mikroprozessoren und DSP-Cores, die zwei Betriebsspannungen benötigen. Die Synchron-Abwärtsregler-Architektur des neuenSiP12203ermöglicht Spannungswandlerwirkungsgrade bis zu 94%. Das IC bietet einen Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 18V. Die drei Ausgänge sind voneinander unabhängig. Die beiden Schaltregler-Ausgänge sind für programmierbare Ausgangsspannungen bis hinab zu 0,6V ausgelegt und werden um 180º phasenversetzt betrieben; dadurch werden Störemissionen und der effektive Eingangsstrom reduziert. Der dritte Ausgang ist ein integrierter LDO-Controller, der zur linearen Ansteuerung eines externen p-Kanal-MOSFETs für Ausgangsströme bis 1A vorgesehen ist. Das IC reduziert die Anzahl der benötigten externen Bauelemente, vereinfacht das Layout und verringert die Gesamtkosten der Lösung. Dadurch, dass das Controller-IC statt eines n-Kanal- und eines p-Kanal-MOSFETs zwei kostengünstigere n-Kanal-Typen pro Kanal treibt, verringert es außerdem die Design-Kosten. Die hohe Schaltfrequenz desSiP12203von 500 kHz, die mit einem externen Taktsignal synchronisiert werden kann, erlaubt die Verwendung kleinerer passiver Bauteile. Das IC bietet diverse Schutzfunktionen, darunter eine programmierbare Überstromschutzschaltung, die anhand des Spannungsabfalls über dem "unteren" MOSFET den Ausgangsstrom überwacht und den Spannungswandler im Überlastungs- oder Kurzschlussfall vor Beschädigung schützt. DerSiP12203bietet für jeden Ausgang separat eine Strombegrenzung, eine Regelschleifenkompensation und eine interne Soft-Start-Funktion. Wenn der Soft-Start bei beiden PWM-Controllern abgeschlossen ist und deren Ausgänge geregelt sind, gibt das IC ein gemeinsames "Power good"- (PG) Signal aus. Das IC enthält außerdem eine Unterspannungs-Lockout-Schutzfunktion und eine Übertemperaturschutzschaltungen, die das Bauteil abschaltet, wenn die Sperrschichttemperatur +150ºC übersteigt. Die Spannungs-Feed-forward-Kompensation vereinfacht die Regelschleifenkompensation über einen großen Eingangsspannungsbereich hinweg. DerSiP12203besitzt ein bleifreies MLP55-28- (QFN) Gehäuse und ist für den Sperrschichttemperaturbereich von –40º C bis +125º C spezifiziert. Das neue Dreifach-Abwärtsreglercontroller-IC ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|