Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스, 1개 리니어 및 2개 싱크로너스 파워 레일을 위한 트리플 출력 스텝다운 컨트롤러 IC 신제품 출시


SiP12203

Products mentioned:

SiP12203
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 10월 15일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 고성능 트리플 출력 스텝다운 컨트롤러 IC를 개발했다고 밝혔다. 이 제품은 셋탑박스, 기지국, 어댑터, 소비전자 및 네트워크 중간 버스(bus) DC 입력 서플라이에서 효율적인 전력 변환을 위해 설계되었다.

새로운 SiP12203은 DSP, ASIC, FPGA 파워 서플라이와 듀얼 파워 서플라이 마이크로프로세서 및 DSP 코어를 포함한 다양한 범위의 애플리케이션에서 2개의 스위칭 스텝다운 파워레일 및 1개 리니어 파워 출력에 필요한 모든 제어 회로 및 보호 기능을 제공한다.

새로운 SiP12203의 싱크로너스 벅 아키텍처는 94%의 고효율로 전압을 변환한다. 이 디바이스는 4.5V ~ 18V의 입력 전압 범위, 0.6V의 조절 가능한 저전압을 제공하는 2개의 개별 출력, EMI 및 RMS 입력 전류 감소를 위한 180 역위상(out-of-phase) 동작이 특징이다. 이 IC의 3개 출력은, 최대 1A 출력 전류의 리니어 모드에서 디스크리트 p채널 MOSFET를 제어하는 내장형 LDO 컨트롤러이다.

이 디바이스는 외부 부품 사용을 줄임으로써 설계 레이아웃을 단순화하고 솔루션의 비용을 절감할 수 있다. 또한 1개 n채널 및 1개 p채널 디바이스 대신 채널 당 2개의 저비용 외부 n채널 MOSFET을 구동함으로써 설계 비용을 감소시켰다. SiP12203의 500kHz 동작 주파수는 외부 소스와 동기화가 가능해 컨버터 설계에서 소형 수동 부품을 사용할 수 있다.

이 디바이스는 하위 MOSFET에서 전압 드롭을 감지함으로써 출력 전류를 모니터링하는 조절 가능 과전압 보호 회로를 포함해 여러 개의 보호 기능을 통합하고 있으며, 출력 과부하/단락회로 상태 동안 DC/DC 부품의 손상을 방지한다. SiP12203은 또한 각 출력에 대해 독립 이네이블(enable), 전류 제한, 피드백 보상 및 내부 소프트스타트 기능을 포함한다. 단일 파워굿(PG) 신호는 소프트 스타트가 두 PWM 컨트롤러에서 완료되고, 출력이 레귤레이팅 될 때 발생된다.

기타 보호 특징으로는 접합 온도 +150°C 초과 시 디바이스를 턴오프하는 미달전압 록아웃(lockout) 및 서멀 셧다운 회로가 있다. 전압 피드 포워드(feed-forward) 보상 기능은 다양한 입력 범위에서 루프 보상을 단순화 한다.

SiP12203은 무연 MLP55-28(QFN) 패키지로 제공되며, -40°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작한다.

이 새로운 트리플 출력 스텝다운 컨트롤러 IC의 샘플 및 양산 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 12주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword