Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neue SMD-Aluminiumkondensatoren der Serie ECL von Vishay bieten Impedanzen bis hinab zu 90m, hohe Kapazitätswerte bis 1500µF und eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 670mA

Für Betriebstemperaturen bis +105ºC geeignet, sechs Gehäusegrößen


ECL

Products mentioned:

ECL
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. November 2008 - Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von oberflächenmontierbaren Aluminiumkondensatoren, die sich durch eine hohe Betriebstemperaturfestigkeit von +105ºC, geringe Impedanzwerte, hohe Kapazitätswerte und hohe Ripplestrombelastbarkeit auszeichnen.

Die neuen, polarisierten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SerieECL, die für Oberflächenmontage auf Leiterplatten mit hoher Packungsdichte vorgesehen sind, haben einen nicht-trockenen, selbsheilenden Elektrolyt. Ein hitzebeständiges Pad und eine gegossene Grundplatte erhöhen die Stabilität und bieten zusätzlichen Schutz bei hohen Betriebstemperaturen.

Die neuen Kondensatoren sind in sechs Größen erhältlich, von 6,3mm x 5,80mm bis 12,5mm x 13,5mm (Breite x Höhe); sie wurden optimiert für Inverter-, Filter-, Glättungs- und Pufferanwendungen in industriellen Systemen und Consumer-Produkten wie Audiogeräte, Blitzgeräte und Computer.

Die Kondensatoren haben eine sehr niedrige Impedanz bis hinab zu 90m bei 100kHz und eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von 670mA bei +105ºC; das verleiht ihnen erhöhte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Sie decken den Kapazitätsbereich von 10µF bis 1500µF ab und haben Nennspannungen zwischen 6,3V und 50V.

Die Aluminiumkondensatoren der SerieECLsind nach IEC 60384-4/EN 130300 spezifiziert und haben eine lange Lebensdauer von 2.000 Stunden bei +105ºC. Sie werden in Blistergurtverpackung geliefert, sind RoHS-konform und mit Reflow-Lötprozessen und Bestückungsautomaten kompatibel.

Die neuen Aluminiumkondensatoren der SerieECLsind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword