MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、新ECLシリーズSMDアルミ電解コンデンサをリリース、 インピーダンス90mΩ、最大1500μFの大容量、リップル電流670mA

ケースサイズは6種、動作温度+105℃


ECL

Products mentioned:

ECL
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年11月 5日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、表面実装タイプアルミ電解コンデンサの新シリーズを発表しました。動作温度+105℃、低インピーダンス、大容量、大きなリップル電流が特長です。

実装密度の高い印刷基板への表面実装用に設計された新ECLシリーズは非固体、自己回復タイプの電解質が特長の有極アルミ電解コンデンサで、高温での動作を可能にする耐熱パッドと成形品のベースプレートが、安定性と保護性能を高めています。

ケースサイズは幅6.3 x高さ5.80mmから12.5 x 13.5mmの6種類で、オーディオ機器やフラッシュ装置、コンピュータなど様々な産業用機器/民生機器のインバータ回路やフィルタリング、平滑、バッファーに使われます。

性能と信頼性が向上し、インピーダンスは最小90mΩ(@100kHz)と非常に低く、リップル電流定格は670mA(+105℃)、容量範囲は10 F~1500 F(電圧範囲は6.3V~50V)です。

このECLデバイスはIEC 60384-4/EN 130300の仕様を満足し、寿命は+105℃で2000時間の長寿命です。このRoHS適合コンデンサはブリスタテープリールで供給され、リフローはんだプロセスや自動挿入機にも対応しています。

ECLシリーズのサンプルおよび製品は即納可能です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-DE
  • lang-code-EN
  • lang-code-JP
  • lang-code-KO
  • lang-code-ZH