|
For more information: Vishay 推出具有低至 90mW 的 Z 值、高达 1500µF 的高电容值 及 670mA 高纹波电流的新型 ECL 系列 SMD 铝电容器器件采用六种封装尺寸,可实现 +105°C 的高温运行
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 11 月 5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列表面贴装铝电容器,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。 新型 ECL系列极化铝电解电容器可在高密度 PCB 上实现表面贴装,这些器件具有非故态、自修复的电解质。为实现高温运行,其耐热垫与模塑底板提供了更高的稳定性与保护。 这些器件采用六种封装尺寸,范围从 6.3mm×5.80mm 至更大的 12.5mm×13.5mm(宽度×高度),它们专为音频设备、闪存及计算机等工业系统与消费类电子设备中的逆变器电路与滤波、平滑及缓冲应用而进行了优化。 为实现更高性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 90mΩ 的低阻抗 Z,在 +105°C 时具有 670mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~50V 的电压范围内具有 10µF~1500µF 的电容范围。 符合 IEC 60384-4/EN 130300 的这些 ECL器件在 +105°C 时使用寿命长达2000 小时。这些电容器采用吸塑带盘式包装,符合 RoHS规范,并且与回流焊及自动插入设备兼容。 目前,新型 ECL系列的样品及量产批量已可提供。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|