|
For more information: Vishay präsentierte auf der electronica 2008 das weltweit erste Referenzdesign für potenzialgetrennten 200-W-DC/DC-Wandler im 1/16-Brick-Format für IBC Applications
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. November 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentierte auf der electronica 2008 (Stand A5.143) als erster Hersteller ein Referenzdesign für einen 200-W-DC/DC-Wandler im 1/16-Brick-Format, der unter allen vergleichbaren Lösungen am Markt die höchste Leistungsdichte aufweist und mit der geringsten Anzahl von Bauteilen auskommt. Das neue Referenzdesign bietet eine Leistungsdichte von >600 W pro Quadratzoll (93 W/cm2), das sind über 60% mehr als bei bisherigen Wandlern im 1/16-Brick-Format. Das Design bietet eine Nennausgangsspannung von 12 Vdc, arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 95% und 40% geringeren Leistungsverlusten bei 270 kHz. Durch das feste Tastverhältnis ist das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung konstant, und es ergibt sich ein maximaler Wirkungsgrad. Das Modul kann über einen ENABLE-Anschluss ein-/ausgeschaltet werden und eignet sich dadurch für den Einsatz in Anwendungen mit mehreren Stromversorgungen, die eine bestimmte Ein-/Ausschalt-Reihenfolge erfordern. Das neue Referenzdesign verkürzt die Time-to-Market für OEM-Module oder eingebettete DC/DC-Wandler und spart signifikant Platz. 90% der darin enthaltenen Bauteile, darunter das Controller-IC, die Leistungs-MOSFETs, der Gleichrichter und passive Bauelemente, sind von Vishay erhältlich. Herzstück des neuen Referenzdesigns ist das Controller-ICSiP11206, das Hochspannungs- (75 V) Halbbrücken-MOSFET-Treiber und einen 1,6 A-Stromtreiber enthält und zahlreiche Stromüberwachungs- und -steuerungsfunktionen bietet. Das SiP11206macht separate Controller- und Hochspannungs-MOSFET-Treiber-Bauteile überflüssig und verringert dadurch im Vergleich zu anderen IBC-Implementationen die Anzahl der benötigten Bauteile. Seine Halbbrücken-Architektur erlaubt die Verwendung kleinerer und preisgünstigerer Niederspannungsbauteile. Vishays Referenzdesign für DC/DC-Wandler im "flachen" 1/16-Brick-Format ermöglicht es Herstellern von Spannungswandlermodulen und Telekom-OEMs, schnell ein bewährtes Design in die Produktion zu übernehmen, ganz gleich, ob als dediziertes Modul oder Teil eines Stromversorgungssystems. Typische DC/DC-Wandler auf der Basis des 1/16-Brick-Referenzdesigns haben Ausgangsleistungen zwischen 60 W und 200 W; das gleiche Controller-ICSiP11206eignet sich dank seiner vielseitigen Architektur jedoch auch bestens für Vollbrücken-Stromversorgungen mit Ausgangsleistungen zwischen 400 W und 600 W. Das ControllerSiP11206arbeitet als Abwärtswandler und erreicht einen Wirkungsgrad von über 95 %. Es hat einen Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 75 V und widersteht 100-V-Spannungsspitzen für die Dauer von 100 ms nach ETSI 300-132-2. Selbsttreibende Synchrongleichrichter machen sekundärseitige MOSFET-Treiber und potenzialgetrennte Pulstreiber überflüssig; das spart Kosten und vereinfacht das Design. DasSiP11206bietet eine Vielzahl von Schutzfunktionen. Hochentwickelte Stromüberwachungs- und Steuerschaltungen ermöglichen es dem Benutzer, den maximalen Strom im Primärkreis vorzugeben. Diese Funktion schützt gegen Überstrom, Ausgangskurzschluss und Fehler beim Parallelschalten mehrerer Stromversorgungen. Der Chip bietet außerdem eine Eingangs-Unterspannungserkennung, eine programmierbare Soft-Start-Funktion und einen Übertemperaturschutz. Das 1/16-Brick-Referenzdesign enthält außer demSiP11206noch Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix im thermisch optimierten PowerPAK®-1212-8-Gehäuse und eine flache IHLP®-Induktivität von Vishay Dale. Das Referenzdesign wird mit vollständiger Dokumentation einschließlich Schaltbildern und Leiterplattenlayouts geliefert. Weitere Informationen finden Sie unterwww.vishay.com/ppg?69232. Für Designs, die eine halbgeregelte Ausgangsspannung erfordern, bietet Vishay ein 1/8-Brick-Referenzdesign auf der Basis des IBC-Controller-ICsSiP11205an. Weitere Informationen finden Sie unterwww.vishay.com/doc?69233.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|