Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, Electronica 2008서 IBC 애플리케이션을 위한 업계 최초 200W 1/16 th 브릭 DC/DC 절연 파워 서플라이 레퍼런스 디자인 공개


 

Products mentioned:

SiP11206
SiP11205
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 11월 13일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 electronica 2008(부스 A5.143)에서 200W 1/16th 브릭을 위한 업계 최초 레퍼런스 디자인을 시연할 계획이라고 밝혔다. 이 레퍼런스 디자인은 1/16th 브릭 DC/DC 파워 서플라이 구현을 위한 업계 최고의 전력 밀도와 가장 적은 부품 수를 자랑한다.

새로운 레퍼런스 디자인은 인치 당 600W 이상의 전력 밀도를 제공하며, 이는 기존의 어떠한 1/16th 브릭 설계보다 60%나 높은 수준이다. 공칭 12V DC 출력을 제공하는 이 설계는 270kHz에서 95%의 효율 및 40%의 저전력 손실을 제공한다. 고정 듀티 사이클 모드는 일정한 입출력 전압 관계를 제공해 효율을 최대화 한다. ENABLE 핀이 제공되기 때문에 파워 서플라이 시퀀싱 애플리케이션에서 사용 시 모듈은 턴온/오프가 가능하다.

OEM 모듈 또는 임베디드 DC/DC를 위해 제품의 시장 출시 시기를 가속화하고 동시에 공간 요건을 대폭 줄일 수 있도록 설계된 새로운 레퍼런스 디자인의 부품의 90%는 비쉐이로부터 구입할 수 있으며, 여기에는 컨트롤러 IC, 파워 MOSFET, 정류기 및 수동 부품이 포함된다.

새로운 레퍼런스 디자인의 핵심은 바로 SiP11206 컨트롤러 IC로, 이는 1.6A 전류 구동 기능의 고전압(75V) 하프브리지 MOSFET 드라이버를 비롯해 전 범위의 전류 모니터링 및 제어 기능들을 모두 통합했다. SiP11206는 개별 컨트롤러 및 고전압 MOSFET 드라이버 부품의 필요성을 없앰으로써 기타 IBC 구현과 비교해 부품 수가 최소화 되었다. 이 제품은 특히 하프브리지 아키텍처를 적용해 더 작고 더 저렴한 저전압 부품을 이용할 수 있다.

비쉐이의 1/16th '로우프로파일' 브릭 레퍼런스 디자인은 파워 모듈 제조업체들과 텔레콤 OEM 업체들이 이미 검증된 설계를 쉽게 이용하고, 전용 모듈 또는 파워 서플라이 시스템의 일부분으로써의 사용 여부에 관계 없이 이를 바로 양산에 적용할 수 있도록 했다. 일반적으로 이 설계를 이용한 1/16th 브릭은 60W ~ 200W의 출력을 제공하지만, 동일한SiP11206 컨트롤러 IC는 다기능 아키텍처 사용으로 400W – 600W의 풀브리지 파워 서플라이에도 매우 이상적이다.

SiP11206 컨트롤러 IC는 95% 이상의 효율로 전압을 낮춘다. 이 제품은 36V ~ 75V의 입력 전압 범위가 특징이며, ETSI 300-132-2 규격을 준수하기 때문에 100V의 과도 전압을 쉽게 처리할 수 있다. 자체 구동 동기식 정류는 2차측 MOSFET 드라이버 및 절연 펄스 드라이버의 필요성을 없애 비용을 줄이고 설계를 단순화 할 수 있다.

SiP11206은 또한 종합적인 보호 기능을 제공한다. 고급 전류 모니터링 및 제어 회로는 사용자로 하여금 1차 회로에서 최대 전류를 설정할 수 있도록 한다. 이는 파워 서플라이 병렬 연결 시 과전류 상태, 출력 단락 회로 및 에러에 대한 보호 기능을 제공한다. 추가 기능으로는 저입력 전압 검출, 프로그래머블 소프트스타트 및 과온도 보호 기능이 있다.

SiP11206뿐만 아니라 1/16th 브릭 레퍼런스 디자인은 열 성능이 향상된 PowerPAK® 1212-8 패키지로 제공되는 비쉐이 실리코닉스 파워 MOSFET과 로우프로파일 IHLP® 비쉐이 데일 인덕터가 특징이다.

비쉐이의 1/16th브릭 레퍼런스 디자인은 개요 및 PC 보드 레이아웃을 포함해 모든 문서가 다 제공된다. 자세한 정보는 www.vishay.com/ppg?69232에서 확인할 수 있다. 세미 레귤레이트(semi-regulated) 출력을 요구하는 설계의 경우, 비쉐이는 1/8th 브릭 레퍼런스 설계를 제공한다. 이 제품은 SiP11205IBC 컨트롤러 IC를 이용하며, 자세한 정보는 www.vishay.com/doc?69233 참조.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword