Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neues ESD-Schutzarray für USB-OTG-Ports im ultra-kompakten, oberflächenmontierbaren LLP75–7L-Gehäuse bietet niedrige Kapazität von 0,7pF (typ.) und niedrigen maximalen Leckstrom bis hinab zu 0,085µA

Das neue Bauteil mit einer Höhe von nur 0.6mm spart bei tragbaren elektronischen Geräten Platz auf der Leiterplatte


VBUS053AZ-HAF

Products mentioned:

VBUS053AZ-HAF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. November 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein kompaktes ESD-Schutzarray, das sich durch geringe Kapazität und geringen Leckstrom auszeichnet und zum Schutz von USB-OTG-Ports vor Überspannungsspitzen vorgesehen ist. Das neue Bauteil bietet ESD-Schutz für drei USB-Leitungen mit 5,5V Arbeitsspannung und eine VBUS-Leitung mit 12V Arbeitsspannung

DasVBUS053AZ-HAFbesitzt ein oberflächenmontierbares LLP75-7L-Gehäuse, hat eine Grundfläche von 1,6mm x 1,6mm und eine ultra-geringe Bauhöhe von nur 0,6. Es minimiert dadurch den Platzbedarf für den ESD-Schutz in Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen wie z. B. USB 2.0 und HDMI in HDTVs und mobilen elektronischen Geräten wie z. B. tragbare Spielkonsolen, MP3-Player und Mobiltelefone.

Das neue Bauteil bietet eine geringe Lastkapazität von nur 0,7pF für die drei Datenleitungen D+, D- und ID und einen niedrigen maximalen Leckstrom und von nur 0,085μA bei 3,3V Arbeitsspannung bzw. 1μA bei 5,5V Arbeitsspannung. DasVBUS053AZ-HAFbietet eine niedrige maximale Klemmspannung von weniger als 4,1V bei 3 A für die Datenleitungen und weniger als 30V bei 8A für die VBUS-Leitung.

Das ESD-Schutzarray gewährleistet Transientenschutz nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 15 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 3A. Das Bauteil ist bleifrei, besitzt ein halogenfreies Gehäuse und ist mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster des neuen USB-OTG-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP75-7L-Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q4/2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword