Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、超小型LLP75-7Lリードレスパッケージによる USB-OTG バスポート保護アレイを新発売 低容量(0.7pF)で最大リーク電流 0.085μA

薄型0.6 mmで携帯機器の省スペース化を可能に


VBUS053AZ-HAF

Products mentioned:

VBUS053AZ-HAF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年11月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、USB-OTGポートの過渡電圧保護に使われる小型ESD保護アレイを発表しました。低容量と低リーク電流が特長の新デバイスはUSBのESD保護用で、動作範囲5.5V用が3回路、動作範囲12VのV BUS保護用に1回路が内蔵されています。

VBUS053AZ-HAFのパッケージは取り付け面積が1.6mm x 1.6mm、厚さ0.6mmの薄型リードレスLLP75-7Lで、USB 2.0やHDTV用HDMIといった高速データ用途で、あるいはポータルゲーム機やMP3プレーヤ、携帯電話などの携帯電子機器でアクティブESD保護に必要な基板スペースを節約できます。

この新デバイスはD+、D-、IDの3本のラインの負荷容量が0.7pFと小さく、また最大リーク電流も動作電圧3.3Vで0.085μA、5.5Vで1μA以下と小さいことが特長です。VBUS053AZ-HAFの最大クランピング電圧はデータラインが4.1V以下(@3A)、VBUSラインは30V以下(@8A)と低電圧です。

このバスポート保護アレイの過渡電圧保護特性は、IEC 61000 4 2(ESD)の15kV(気中放電および接触放電)およびIEC 61000 4 5(雷)の3Aの各条件に適合しています。またハロゲンフリーのモールド材料を使い、鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合しています。

コンパクトなLLP75-7Lパッケージによる新タイプのUSB-OTGバスポート保護アレイは現在サンプル提供中です。製品の出荷は2008年の第4四半期に開始される予定で、また大量注文時の納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword