Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 USB-OTG 버스 포트 보호 어레이 출시: 0.7pF의 낮은 일반 커패시턴스, 최저 0.085µA의 낮은 최대 누설 전류 및 매우 컴팩트한 LLP75-7L 리드리스 패키지 특징

휴대용 전자기기에서 보드 공간을 절약할 수 있는 0.6mm 초슬림형 특징


VBUS053AZ-HAF

Products mentioned:

VBUS053AZ-HAF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 11월 14일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 낮은 커패시턴스와 누설 전류가 특징으로 과도 전압 신호로부터 USB-OTG 포트를 보호할 수 있는 새로운 컴팩트형 ESD 보호 어레이를 출시했다고 밝혔다. 이 신제품은 5.5V 동작 범위에서 3개 라인의 USB ESD 보호 기능을, 12V 동작 범위에서는 1개 라인의 VBUS 보호 기능을 제공한다.

The VBUS053AZ-HAF는 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm (초슬림형) 크기의 무연 LLP75-7L 패키지 형태로 제공되어 휴대용 게임기, MP3 플레이어 및 휴대폰 등의 HDTV 및 모바일 전자기기에 사용되는 USB 2.0 및 HDMI와 같은 고속 데이터 애플리케이션에서 액티브 ESD 보호 기능에 필요한 보드 공간을 최소화 한다.

이 신제품은 D+, D- 및 ID 3개 라인에 대해 0.7pF의 낮은 부하 커패시턴스를 비롯해 3.3V의 동작 전압 범위에서는 0.085μA, 5.5V에서는 1μA의 낮은 최대 누설 전류를 제공한다. VBUS053AZ-HAF는 데이터 라인의 경우 3A에서 4.1V 미만의 낮은 최대 클램핑 전류와 VBUS 라인을 위한 8A에서 30V 미만을 제공한다.

버스 포트 보호 어레이는 15kV(대기 및 접촉 방전)에서 IEC 61000 4 2 (ESD) 및 3A로부터의 IEC 61000 4 5(라이트닝)에 따른 과도 전압 보호 기능을 제공한다. 이 무연 디바이스는 무할로겐 몰딩 화합물이 특징으로, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC와 호환이 가능하다.

현재 컴팩트한 LLP75-7L 패키지로 제공되는 새로운 USB-OTG 버스 포트 보호 어레이의 샘플을 현재 구입할 수 있다. 양산 제품은 2008년 4/4분기부터 이용 가능하며, 대량 주문 시 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword