Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neuen 870-nm-Hochleistungs-/Hochgeschwindigkeits-Infrarotsender im oberflächenmontierbaren PLCC2-Gehäuse – neuer Durchlassspannungsrekord: nur 1,45V bei 100mA bzw. 2,1V bei 1A, hohe Strahlungsintensität von 16mW/sr bei 100mA


VSMF4720

Products mentioned:

VSMF4720
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. November 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauteilen um einen oberflächenmontierbaren 870-nm-Infrarotsender erweitert, der unter allen vergleichbaren Bauteilen im PLCC2-Gehäuse die niedrigste Durchlassspannung und die höchste Strahlungsintensität bietet.

Der neueVSMF4720kombiniert einen weiten Abstrahlwinkel von 60º mit einer hohen Strahlungsintensität von 16mW/sr bei 100mA – das ist 150% mehr als bei jedem anderen Infrarotsender im PLCC2-Gehäuse. Durch die Kombination aus weitem Abstrahlwinkel, hoher Ausgangsleistung und hoher Arbeitsgeschwindigkeit ist derVSMF4720eine ideale Lösung für Datenübertragungsanwendungen wie z. B. Infrarot-Gebührenerfassungssysteme oder drahtlose Audio-Übertragung. Das Bauteil eignet sich für den Betrieb mit hohen Pulsströmen; es erlaubt Ströme bis zu 1A und liefert bei 100mA eine optische Ausgangsleistung von 50mW.

Die niedrige und stabile Durchlassspannung desVSMF4720von 1,45V bei 100mA bzw. 2,1V bei 1A gewährleistet geringe Exemplarstreuungen und eine gleichmäßige Ausgangsleistungsverteilung bei Serienschaltung mehrerer Chips. Der auf GaAlAs-DH- (double hetero) Technologie basierende Infrarotsender bietet Schaltzeiten von nur 15ns und eignet sich dadurch für Anwendungen mit Modulationsbandbreiten bis 24MHz und Datenraten bis 16Mbit/s.

Der InfrarotsenderVSMF4720im oberflächenmontierbaren PLCC2-Gehäuse (3,5mm x 2,8mm x 1,75mm) ergänzt den kürzlich vorgestellten, bedrahteten 5-mm-Sender TSFF5510; dadurch kann der Anwender jetzt das für seine Fertigungstechnologie optimale Gehäuse wählen. Der VSMF4720ist mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel und erfüllt die Anforderungen der Richtlinien WEEE 2002/96/EC und RoHS 2002/95/EC.

Der neue InfrarotsenderVSMF4720ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword