Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 고전력 고속 870nm 적외선 에미터 출시: SMD PLCC2 패키지, 업계 최저 순방향 전압(100mA에서 1.45V 및 1A에서 2.1V) 및 100mA에서 16mW/sr의 높은 복사도 특징


VSMF4720

Products mentioned:

VSMF4720
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 11월 21일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 PLCC2 패키지 형태의 동급 디바이스 중에서 업계 최저 순방향 전압 및 최고 복사도(radiant intensity)를 자랑하는 870nm SMD 적외선 에미터를 출시, 자사의 광전자 포트폴리오를 더욱 확대한다고 밝혔다.

이 새로운 VSMF4720은 100mA에서 16mW/sr의 높은 복사도(PLCC2 패키지 형태의 동급 에미터 경쟁제품에 비해 150%나 향상됨)와 60º의 넓은 시야각을 제공한다. 넓은 시야각, 고전력 및 고속과 같은 특성이 결합된 VSMF4720은 적외선 요금 징수 및 무선 오디오 전송과 같은 데이터 전송 애플리케이션에 이상적이다. 높은 펄스-전류 동작에 이상적인 이 디바이스는 최대 1A의 고전력 출력과 100mA에서 50mW의 광출력을 제공한다.

VSMF4720의 순방향 전압은 100mA에서 1.45V, 1A에서 2.1V로 낮고 안정적이기 때문에 특히 직렬 회로 레이아웃에서 매우 균일한 동작 성능을 위한 기초를 제공한다. GaAlAs DH(double hetero) 기술이 특징인 이 에미터는 15ns의 스위칭 시간을 제공함으로써 24MHz의 고변조 동작 요건을 충족하고, 초당 최대 16Mbit의 데이터 전송 속도를 지원한다.

3.5mm x 2.8mm x 1.75mm SMD PLCC2 패키지로 제공되는 VSMF4720 에미터는 최근에 출시된 TSFF5510 5mm 리드 디바이스를 더욱 보완해주는 역할을 하기 때문에 고객들은 자신들의 어셈블리 방법에 가장 알맞은 패키지를 선택할 수 있다. VSMF4720은 무연 리플로우 솔더링 공정과 호환이 가능하며, WEEE 2002/96/EC 및 RoHS 2002/95/EC 지침을 준수한다.

현재 새로운 VSMF4720 적외선 에미터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 4주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword