|
For more information: Vishay 推出采用 SMD PLCC2 封装的新型高功率、高速 870 nm 红外发射器, 其具有 1.45V(在 100mA 时)和 2.1V(在 1A 时)的业界最低正向电压, 在 100mA 时具有 16mW/sr 的高辐射强度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 11 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 PLCC2 封装的新型 870nm SMD 红外发射器,拓宽其光电子产品系列。该器件具有业界最低的正向电压及最高的辐射强度。 新型 VSMF4720具有 ±60º 宽视角及 16mW/sr 的高辐射强度(在 100mA 时),其强度比当前市面上其他采用 PLCC2 封装的发射器大150%。宽视角、高功率及高速等特点的组合令 VSMF4720非常适合红外线收费及无线音频传输等数据传输应用。该器件在 100mA 时具有高达 1A 的高功率输出和 50mW 的光功率,非常适合大脉冲电流的操作。 凭借1.45V(在100mA时)及2.1V(在1A时)业内最低且稳定的正向电压,VSMF4720可为实现稳定的操作性能(尤其在串联电路设计中)奠定基础。该款发射器采用 GaAlAs 双异质 (DH) 技术,具有 15 ns 的切换时间,可满足 24MHz高调制操作的需求,并支持高达 16Mb/sec 的数据传输速率。 该VSMF4720发射器采用尺寸为3.5mm × 2.8mm × 1.75mm 的 SMD PLCC2 封装,是对近期推出的 TSFF5510 5mm 引脚器件的补充,让客户可选择最适合其装配方法的封装。VSMF4720兼容无铅回流焊接,并符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 规范。 目前,新型 VSMF4720红外发射器可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 4 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|