|
詳細をご希望の方は ビシェイ社のTR8 MicroTan™チップタンタルコンデンサ、 EDN China誌の年間イノベーションアワード (受動部品/コネクタ/センサー部門)を受賞
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年12月 3日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)のモールドタイプTR8 MicroTan™チップタンタルコンデンサが「EDN Chinaイノベーションアワード(受動部品、コネクタ、センサー部門)」に選ばれました。ビシェイ社は中国、深川の晋江深川エアラインホテルで11月6日に開かれた授賞式に出席、ビシェイ社を代表してタンタル/MLCC分野のアプリケーションマネージャー、トミー・チェンがこの賞を受賞しました。 2005年に創設されたEDN China誌のイノベーションアワードは、過去1年間に半導体産業の方向付けに寄与した個人、製品、および技術を表彰するアワードです。2008年のイノベーションアワードにノミネートされた各製品は、中国国内の有力なOEMメーカー、学術機関、大学、およびEDN Chinaの編集局から集められた業界エキスパートや専門家で構成されるEDN Chinaの判定パネルにより評価・選定され、EDN China誌の読者と登録ユーザーによる投票で受賞製品が決まりました。 受動部品、コネクタ、センサー部門でこのアワードを獲得したビシェイ・スプラーグ社のTR8MicroTan™ チップタンタルコンデンサは、等価直列抵抗(ESR)がケースサイズ0805で0.8Ω(100kHz、47μF)と非常に低く、またケースサイズ0603では業界最小の1.5Ωを実現しています。ESR値が低く、サイズが0603/0805と非常に小さいため、基板スペースの節約が必要なオーディオ信号のフィルタリングや信号処理の用途に最適です。TR8シリーズコンデンサの用途は主として携帯電話、デジタルカメラ、MP3プレーヤ等の携帯機器です。 MicroTan™ファミリーの他のシリーズと同様、TR8シリーズもRoHS完全対応/ハロゲンフリーです。デバイスは鉛フリーで、L形の下向き端子で従来の端子よりもはんだパッドへの接触が改善されています。さらに角形のモールドケースのため基板アセンブリが効率よく行えます。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|