|
For more information: 비쉐이 TR8 MicroTan™ 탄탈 칩 커패시터, EDN China로부터 수동 부품, 커넥터 및 센서 부문 혁신상 수상
2008년 12월 3일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 자사의 TR8 몰딩 MicroTan™ 탄탈 칩 커패시터가 EDN China의 수동 부품, 커넥터 및 센서 부문 혁신상(Innovation award)을 수상했다고 밝혔다. 시상식은 지난 11월 6일 중국 센젠의 진지앙 센젠 에어라인 호텔에서 개최됐으며, 토미 쳉(Tommy Cheng) 탄탈륨/MLCC 필드 애플리케이션 매니저가 비쉐이 대표로 수상했다. EDN China는 2005년부터 반도체 업계에 공헌한 인물, 제품 및 기술을 기리는 혁신상을 시작했다. 2008년 혁신상 후보 제품들은 중국 굴지의 OEM업체, 연구소, 대학의 업계 전문가들과 EDN China 편집위원회로 구성된 EDN China 심사단에 의해 평가 및 선정되었다. 독자 및 EDN China 등록 사용자들은 수상자 투표에 참여하였다. 수동 부품, 커넥터 및 센서 부문에서 수상한 비쉐이의 Sprague TR8 MicroTan™ 탄탈 칩 커패시터는 0805 크기의 케이스로 0.8Ω의 매우 낮은 ESR 값(100kHz 및 47µF에서)을 제공하며, 0603 케이스에서는 1.5Ω를 제공한다. 소형 0603 및 0805 풋프린트와 낮은 ESR 값 특징을 통해 이 제품은 오디오 필터링 및 신호 처리 애플리케이션에서 우수한 효율을 제공하는 것은 물론, PCB 공간을 절약할 수 있다. TR8 커패시터는 휴대폰, 디지털 카메라, MP3 플레이어 및 기타 휴대용 디바이스의 애플리케이션에 사용된다. 비쉐이 MicroTan™ 제품군의 다른 모든 시리즈처럼 TR8은 RoHS 규격을 준수하고 할로겐을 사용하지 않는다. 이들 디바이스는 무연, L 모양의 페이스다운(facedown) 터미네이션이 특징으로, 기존의 페이스다운 스타일의 터미네이션에 비해 솔더 패드와의 컨택이 더 향상되었다. 또한, 캡슐화된 직사각형의 몰딩 케이스를 이용함으로써 PCB 어셈블리 작업이 쉬워졌다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|