|
For more information: Vishay TR8 MicroTan™芯片式钽电容器荣获EDN China 无源元件、连接器及传感器类别的年度创新奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其 TR8模塑 MicroTan™ 芯片式钽电容器荣获EDN China无源元件、连接器及传感器类别的创新奖。Vishay 是 11 月 6 日在中国深圳深航锦江国际酒店举行的典礼上获得了此项大奖。代表 Vishay 领奖的是公司钽/MLCC 现场应用方面的经理 Tommy Cheng。 EDN China 杂志的年度创新奖创立于 2005 年,该奖项旨在奖励在过去一年中塑造了半导体行业的人员、产品及技术。由行业专家以及来自中国领先 OEM 公司、学术机构、大学及 EDN China 编辑委员会的专家组成的 EDN China 评审团对获得 2008 创新奖提名的产品进行评估和选择。EDN China 的读者和注册用户投票选出获胜者。 Vishay Sprague TR8MicroTan™ 芯片式钽电容器摘得了无源元件、连接器及传感器类别的这一奖项,该电容器在 0805 封装尺寸中可提供 0.8Ω 的 ESR 值(在 100kHz 及 47 µF 时)以及在 0603 封装尺寸中可提供业界超低的 1.5Ω ESR 值。低 ESR 值以及较小的 0603 及 0805 占位面积可提高音频滤波及信号处理的效率,同时所需的 PCB 空间较小。TR8电容器面向手机、数码相机、MP3 播放器及其他便携式设备。 如同 Vishay MicroTan™家族中的所有系列一样,TR8完全符合 RoHS,并且无卤素。这些器件无铅 (Pb),并且采用 L 型朝下接头,与朝下形式的传统接头相比,这些接头可更好地与焊料接触。此外,它们的矩形模塑封装还有助于简化 PCB 装配。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|