Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Siliconix 推出首款采用 TurboFET™ 技术的 20V 和 30V N 通道 TrenchFET® 第三代功率 MOSFET,实现低切换损耗和更快的切换速度

器件采用 PowerPAK® 1212-8 封装类型,导通电阻与栅极电荷乘积 FOM 在 4.5V 和 10 V 时分别低至 76.6 mΩ-nC 和 117.60 mΩ-nC


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN—2008 年 12 月 3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款 20V 和两款 30V n 通道器件,从而扩展其第三代 TrenchFET® 功率 MOSFET 系列。这些器件首次采用 TurboFET™ 技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达 45%,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。

20V SiS426DN器件采用尺寸 3mm × 3mm 的 PowerPAK® 1212-8 封装,可为此额定电压的设备提供业界最低的导通电阻与栅极电荷乘积。对于 SiS426DN而言,直流到直流转换器中针对 MOSFET 的此关键优值 (FOM) 在 4.5V 时为 76.6 mΩ-nC,而在 10 V 时为 117.60 mΩ-nC;它在 4.5V 栅极驱动时典型栅极电荷低至 13.2 nC,在 10V 栅极驱动时低至 28 nC。

与最接近的同类竞争器件相比,这些规格意味着在 4.5V 及 10V 时栅极电荷分别降低 45% 与 36%,FOM 降低 50%。更低的栅极电荷意味着在所有频率时更有效的切换,尤其是可让设计人员选择以更高的频率工作,从而确保在直流到直流转换器中使用更小的无源元件。

Vishay 的 30V TurboFET 系列包括采用 PowerPAK 1212-8 封装的新型 Si7718DN和采用 PowerPAK SO-8 封装的 Si7784DP。两款 MOSFET 在 4.5V 和 10V 时典型栅极电荷分别为 13.7 nC 和 30 nC,且在 4.5V 和 10V 时导通电阻与栅极电荷乘积 FOM 分别为 112.34 mΩ-nC 和 180 mΩ-nC。采用 PowerPAK SO-8 封装的 20V SiS426DN器件 SiR496DP也可用于大电流应用。日前推出的所有器件均无卤素,且 100% 通过 Rg 和 UIS 测试。

这些器件将在同步降压转换器中用作高端 MOSFET,通过使用负载点 (POL) 功率转换有助于节省笔记本电脑、稳压器模块 (VRM)、服务器及其他系统的功耗。

器件规格表:

部件号
SiS426DN
SiR496DP
Si7718DN
Si7784DP
封装
PowerPAK 1212-8
PowerPAK SO-8
PowerPAK 1212-8
PowerPAK SO-8
VDS
20
30
RDS(on) 在 4.5 V
5.8 mΩ
8.2 mΩ
RDS(on) 在10 V
4.2 mΩ
6 mΩ
QG (典型) 在 4.5 V
13.2 nC
13.7 nC
QG (典型) 在10 V
28 nC
30 nC
RDS(on) x QG @ VGS = 4.5 V
76.6 mΩ-nC
112.34 mΩ-nC
RDS(on) x QG @ VGS = 10 V
117.6 mΩ-nC
180 mΩ-nC

目前,采用 TurboFET 技术的第三代功率 MOSFET 可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

TrenchFET 和 PowerPAK 是 Siliconix incorporated 的注册商标,而 TurboFET 是该公司的商标。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword