Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neuer 1-A-High-Side-Lastschalter von Vishay Siliconix im kompakten PowerPAK®-TSC75-6-Gehäuse bietet einstellbare Strombegrenzung und signalisiert Fehler; Betriebsspannungsbereich 2,4 V bis 5,5 V


SiP4613A/B

Products mentioned:

SiP4613A/B
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Dezember 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Familie von überstromgeschützten Lastschaltern um einen neuen High-Side-Lastschalter erweitert, der für eine Betriebsspannung zwischen 2,4 V und 5,5 V ausgelegt ist und einen kontinuierlichen Ausgangsstrom bis zu 1 A liefern kann.

Typische Anwendungen für denSiP4613A/Bsind: Lastschalter, Batterieschalter, USB-Schnittstellen, Hot-Swapping-Baugruppen und andere Power-Management-Anwendungen in Notebook-Computern, PDAs und sonstigen tragbaren Geräten.

Eine benutzerdefinierbare Strombegrenzung schützt die Betriebsspannungsquelle vor exzessiven Strömen, die Systemfehlfunktionen hervorrufen könnten. Das Einsetzen der Strombegrenzung wird dadurch signalisiert, dass der CL-Anschluss in den LOW-Zustand übergeht. Im Shutdown-Modus verringert sich die Stromaufnahme desSiP4613A/Bauf weniger als 1 µA.

DerSiP4613A/Bist nicht nur gegen Überstrom, sondern auch gegen Unterspannung und Übertemperatur geschützt. Der Übertemperaturschutz schaltet den Chip ab, wenn die Sperrschichttemperatur +165ºC erreicht und schaltet ihn erst dann wieder ein, wenn die Temperatur unter +145ºC abgesunken ist; dadurch wird ein thermischer Durchbruch zuverlässig verhindert.

Der neue Leistungsschalter ist in zwei Versionen erhältlich: mit Active-Low-Enable-Eingang (SiP4613A) und mit Active-High-Enable-Eingang (SiP4613B). Das Bauteil besitzt ein bleifreies, 6-poliges PowerPAK®-TSC75-6-Gehäuse und ist für den industriellen Temperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt.

Der neue LeistungsschalterSiP4613A/Bist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword