Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이 실리코닉스, 1A 보호 기능의 하이사이드 부하 스위치 출시: 컴팩트형 PowerPAK® TSC75-6 패키지 및 2.4V ~ 5.5V의 공급 전압 범위 특징 사용자가 선택 가능한 전류 제한 및 오류 플래그 제공


SiP4613A/B

Products mentioned:

SiP4613A/B
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 12월 10일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 보호 기능의 하이사이드 부하 스위치를 출시, 자사의 전류 제한 보호 부하 스위치 제품군을 확대한다고 밝혔다. 이 제품은 2.4V ~ 5.5V의 공급 전압 범위에서 동작이 가능하며, 1A의 연속 출력 전류를 처리할 수 있다.

SiP4613A/B는 노트북 컴퓨터, PDA, 휴대용 전자기기 등에 사용되는 부하 스위칭, 배터리 스위칭, USB 주변 포트, 핫스와핑 및 기타 전력 관리 애플리케이션에 사용된다.

사용자 정의 전류 제한 레벨은 시스템 오류를 일으킬 수도 있는 과도한 부하 전류로부터 입력 공급 전압을 보호한다. 전류 오류를 플래그(flag)하기 위해 CL 핀은, 디바이스가 전류 제한 상태에서 동작할 경우, 낮게(low) 간다. 셧다운 모드에서 SiP4613A/B는 1µA 미만까지 공급 전류를 감소시킨다.

전류 제한 외에도 SiP4613A/B는 과전압 록아웃 및 열 차단 기능에 의해 보호된다. 과온도 보호 회로는 칩의 접합 온도가 +165°C에 도달하면 파워 스위치를 차단해 열 폭주(thermal runaway)를 방지하고, 온도가 +145°C 미만으로 떨어질 때까지 그대로 놔둔다.

다양한 시스템 기능을 선택적으로 턴온 및 셧다운 할 수 있는 기능을 제공하면서, 파워 서플라이 소스간에 변환할 수 있도록 하기 위해 파워 스위치는 2가지 버전으로 제공된다. SiP4613A는 액티브 로우 이네이블 입력을 가지며, SiP4613B는 액티브 하이 이네이블 입력을 가진다. 무연 6핀 PowerPAK® TSC75-6 패키지로 제공되는 이 디바이스는 -40°C ~ +85°C의 온도 범위에서 동작한다.

새로운 SiP4613A/B 부하 스위치의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword