Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

采用小型 PowerPAK® TSC75-6 封装的新型 Vishay Siliconix 具1A 保护的高端负载开关提供了用户可选择的电流限制 及故障标记;电源电压范围为 2.4V~5.5V


SiP4613A/B

Products mentioned:

SiP4613A/B
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出一款新型有保护的高端负载开关,从而扩充了其电流限制保护负载开关系列,该器件可在 2.4V~5.5V 的电源电压范围内运行,并可处理 1A 的持续输出电流。

SiP4613A/BSiP4613A/B 面向众多应用,其中包括笔记本电脑、PDA 及其他便携式电子设备中的负载开关、电池开关、USB 外设端口、热交换及其他电源管理应用。

用户定义的电流限制级别可防止输入电源电压受到可能导致系统故障的过高负载电流的影响。为标记电流故障,如果该器件在电流限制条件下运行,CL针脚便会降低。在关断模式下,SiP4613A/B可将电源电流降至 1µA 以下。

除电流限制外,SiP4613A/B还具有欠压锁定和热关断保护功能。通过在芯片结温达到 +165°C 时关闭电源开关,并在此温度降至 +145°C 以下前一直使电源开关保持关闭状态,过温保护电路可防止热失控故障。

能够选择打开及关闭各种系统功能且可在各种电源之间进行切换的电源开关有两种版本。SiP4613A具有主动低启动输入功能,而 SiP4613B具有主动高启动输入功能。该器件采用无铅 (Pb) 6 引脚 PowerPAK® TSC75-6 封装,并且可在 –40°C~+85°C 的工业温度范围内运行。

目前,新型 SiP4613A/B负载开关的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword