|
For more information: Vishays neue ESD-Schutzarrays für zwei bzw. vier Datenleitungen im oberflächenmontierbaren, ultra-kompakten LLP2513- bzw. LLP1713-Gehäuse bieten niedrige Kapazität (0,8 pF) und niedrigen Leckstrom (<0,1 µA)“Flow-Through”-Design und geringe Bauhöhe von nur 0,6 mm, ideal zum Schutz von Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen in tragbaren elektronischen Geräten
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Dezember 2008 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, kompakte ESD-Schutzarrays mit niedriger Kapazität und niedrigem Leckstrom zum Schutz von zwei bzw. vier Datenleitungen vor Überspannungstransienten. Die ZweifachversionVBUS052CD-FAHbesitzt ein oberflächenmontierbares LLP1713-Gehäuse und die VierfachversionVBUS054CD-FHIein LLP2513-Gehäuse; beide Versionen sind nur 0,6 mm hoch. Die Schutzarrays haben ein “Flow-Through”-Design und erfüllen die Anforderungen an die Transientenfestigkeit von Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen in Anwendungen wie USB 2.0, HDMI, Display Port, eSATA und 1394/Firewire in HDTVs und mobilen elektronischen Geräten wie z. B. tragbaren Spielkonsolen, MP3-Playern und Mobiltelefonen. Die neuen Schutzarrays bieten eine niedrige Kapazität von nur 0,8 pF und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 μA bei der Arbeitsspannung von 5 V. Die typische Durchbruchspannung beträgt 7,9 V (bei 1 mA) und die maximale Klemmspannung 15 V bei 3,5 A. Die Schutzarrays erfüllen die Anforderungen des Standards IEC 61000-4-2 (ESD) bei ±15 kV (Luft- und Kontaktentladung). Die Bauteile sind bleifrei, haben reinverzinnte Anschlüsse und besitzen ein halogenfreies Gehäuse. Die Lötstellen können mit üblichen Röntgen-Inspektionssystemen inspiziert werden. Die Bauteile sind mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform. Muster der neuen ESD-Schutzarrays für zwei bzw. vier Leitungen sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2009 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|