Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 2라인/4라인 버스 포트 보호 어레이 출시: 0.8pF의 낮은 일반 커패시턴스 및 0.1µA 미만의 낮은 누설 전류 제공 매우 컴팩트한 LLP2513 및 LLP1713 리드리스 패키지 특징

휴대용 전자기기에서 고속 데이터 라인을 위한 '플로우 쓰루' 디자인 및 0.6mm의 로우프로파일 특징


VBUS

Products mentioned:

VBUS052CD-FAH
VBUS054CD-FHI
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2008년 12월 12일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 새로운 컴팩트형 2라인/4라인 ESD 보호 어레이 2종을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 과도 전압 신호에 대한 고속 데이터 라인 보호를 위한 낮은 커패시턴스 및 누설 전류가 특징이다.

보드 공간 절약을 위한 0.6mm의 초저 프로파일이 특징인 2라인 VBUS052CD-FAH는 리드리스 LLP1713으로 제공되며, 4라인 VBUS054CD-FHI는 LLP2513으로 제공된다. 이들 보호 어레이는 '플로우 쓰루(flow through)' 디자인이 특징으로, USB 2.0, HDMI, 디스플레이 포트, eSATA를 비롯해 휴대용 게임기, MP3 플레이어, 휴대폰과 같은 모바일 기기 및 HDTV에서의 1394/Firewire와 같은 애플리케이션에서 고속 데이터 라인을 위한 서지(surge) 저항 요건을 지원한다.

이들 새로운 디바이스는 5V 동작 전압에서 0.8pF의 낮은 부하 커패시턴스 및 0.1μA 미만의 낮은 최대 누설 전류를 제공한다. 또한 일반 7.9V의 브레이크쓰루(breakthrough) 전압과 3.5A에서 최대 15V의 클램핑 전압을 제공한다.

이 버스 포트 보호 어레이는 15kV(공기 중 및 접촉 방전)에서 IEC 61000 4 2 (ESD)에 따라 데이터 라인을 위한 과도 전압 보호 기능을 제공한다. 무연 디바이스는 순수 주석 핀 도금 및 무할로겐 몰딩 화합물을 제공하며, 이들 제품의 솔더링은 X레이 없이 표준 육안 검사가 가능하다. 이들 어레이는 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 준수한다.

현재 새로운 2라인/4라인 ESD 버스 포트 보호 어레이의 샘플 구입할 수 있다. 양산용 제품은 2009년 1/4분기부터 이용 가능하며, 대량 주문 시 10주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword